(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬 ATP測定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

試薬 ATP測定用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,813円 ~ 36,260円
税込価格
21,794円 ~ 39,886円

【特長】・ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ATP測定器
  • 外寸法(mm):
    約85X60X205
  • 仕様詳細:
    バッテリーレベル表示機能付き
  • 付属品:
    充電器・USBケーブル・データ管理用ソフト
  • 電源:
    充電式リチウムイオン電池(付属)
  • 重量(g):
    約400
  • 測定時間:
    約15秒
  • 計測測定度:
    10800RLU±10%for200pg ATP
  • インターフェース:
    RS232C
  • 内容量:
    1パック(100個)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
アズワン型番
特長
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
水中ATP測定用試薬(100本入)
試薬 水中ATP測定用 100本入 AQT200/ATP測定器 AQT200
AQT200
0707387768614
2-3672-12
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。使用することで水中のATPも測定できます。パソコンに接続して経時的なデータ管理も可能です。
保存方法:2~8℃有効期限:製造より12ヶ月
1パック(100個)

1個

36,260( 39,886円 )

1日目

ATP測定用試薬(100本入)
試薬 ATP測定用 100本入 UXL100/ATP測定器 UXL100
UXL100
0707387579012
2-3672-11
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。パソコンに接続して経時的なデータ管理も可能です。
保存方法:2~8℃有効期限:製造より10ヶ月
1パック(100個)

1個

19,813( 21,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。
ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試薬 ATP測定用

試薬 ATP測定用

    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100

    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100

      食品用検体容器 容量 150ml

      食品用検体容器 容量 150ml

        滅菌採水瓶 200ml~1000ml

        滅菌採水瓶 200ml~1000ml

          汚染度チェック用キット

          汚染度チェック用キット

            メーカー スリーエムジャパン ケニス アズワン アズワン アズワン
            通常価格 19,813円 43,650円 26,363円 21,003円 13,509円
            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ ATP測定器 - 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品
            外寸法(mm) 約85X60X205 - - - -
            仕様詳細 バッテリーレベル表示機能付き - - - -
            付属品 充電器・USBケーブル・データ管理用ソフト - - - -
            電源 充電式リチウムイオン電池(付属) - - - -

            試薬 ATP測定用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            菌検出・試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました