(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLB-2020-60PIR1
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ CLB-2020-60PIR1ヘイトツレンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【特長】・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲...

詳細情報を確認する

  • 反射防止膜コート波長域:
    633~1064nm

型番

CLB-2020-60PIR1 解除

Loading...

商品情報を表示

CLB-2020-60PIR1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
コバ厚(mm)
A(mm)
B(mm)
曲率半径
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLB-2020-60PIR1

60
2.4
20
20
31.14mm
4
57.3mm
61-6915-88

1個

15,200( 16,720円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズの型番CLB-2020-60PIR1のページです。
型番CLB-2020-60PIR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

      球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

      球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

        リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

        リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

          球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

          球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

            球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

            球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

                球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

                球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

                  メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                  通常価格 11,400円 15,800円 2,906円 10,250円 10,950円 5,253円 10,750円 11,400円
                  通常出荷日 15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目~   15日目   15日目  
                  反射防止膜コート波長域 633~1064nm 633~1064nm ノーコート 633~1064nm 400~700nm 633~1064nm ノーコート -

                  円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CLB-1020-20PIR1
                  CLB-1020-25PIR1
                  CLB-1020-30PIR1
                  CLB-2020-700PIR1
                  CLB-2020-70PIR1
                  CLB-2020-80PIR1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  焦点距離
                  (mm)
                  コバ厚
                  (mm)
                  A
                  (mm)
                  B
                  (mm)
                  曲率半径 中心厚 tc
                  (mm)
                  バックフォーカス アズワン型番

                  14,250円

                  ( 15,675円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  201.7102010.38mm318mm61-6915-63

                  14,250円

                  ( 15,675円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  252102012.98mm323mm61-6915-64

                  13,524円

                  ( 14,876円 )
                  1個 -

                  15日目

                  302.2102015.57mm328mm61-6915-65

                  13,300円

                  ( 14,630円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  7003.92020363.3mm4697.4mm61-6915-99

                  14,250円

                  ( 15,675円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  702.6202036.33mm467.4mm61-6915-89

                  14,250円

                  ( 15,675円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  802.8202041.52mm477.4mm61-6915-90

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました