(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突っ張りスタンド(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:359002
突っ張りスタンド(アズワン) クリーンカンキョウヨウセツビ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円 5,981円
税込単価
8,360円 6,579円

【特長】・現場作業をサポート!手間をかけずに使用可能・養生用シートの固定や荷崩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 耐荷重(kg):
    50(垂直静止時)
  • 色:
    アイボリー
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

359002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

359002

1450~2500
61-3441-63
1個

2個

7,600円

5,981

( 6,579円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場作業をサポート!手間をかけずに使用可能
・養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド
・750~3900mmまでカバーできる4つのサイズをご用意
・耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます
【用途】
・養生用シートの四隅を固定し天井作業の補助に
・トラックやRV車の荷台にセットして荷物を固定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突っ張りスタンド(アズワン)の型番359002のページです。
型番359002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突っ張りスタンド(アズワン)

突っ張りスタンド(アズワン)

    突っ張りスタンド KTSDシリーズ

    突っ張りスタンド KTSDシリーズ

      オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

      オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

        ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

        ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース

          LEDライト Z-948

          LEDライト Z-948

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

            【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

              TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                遮蔽ブース Z-902

                遮蔽ブース Z-902

                  クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                  クリーンベンチ(帯電防止シート) S-800

                    エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                    エアコンスタンド・キャスターセット Z-949

                      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                        防水すきまテープ

                        防水すきまテープ

                          クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                          クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                            メーカー 日本緑十字社 アズワン コトヒラ工業 コトヒラ工業 ホーザン アズワン トラスコ中山 ホーザン サンプラテック ホーザン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 6,500円 7,600円 206,701円 23,149円 34,715円 206,701円 21,573円 159,725円 147,000円 5,170円 34,762円 4,594円 30,618円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   26日目   4日目   3日目   26日目   1日目   6日目~   8日目   3日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 クリーンブース 関連商品 関連商品 クリーンブース - - - 関連商品 - 関連商品 クリーンブース
                            耐荷重(kg) 50(垂直静止時) - - - - - - - - - - - -
                            アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            突っ張りスタンド(アズワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            359001
                            359003
                            359004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            アズワン型番 内容量

                            6,500円

                            ( 7,150円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            750~125061-3441-62-

                            7,800円

                            ( 8,580円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1600~290061-3441-64-

                            10,700円

                            ( 11,770円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            2100~390061-3441-65-

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました