(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

通常単価(税別)
44,265円
税込単価
48,692円

【ワークテーブル300シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業ど...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3746-53

型番

SWRA-600-GG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWRA-600-GG

1個

44,265( 48,692円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル300シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。
・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【注意】
・この商品にキャスターは取付できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)の型番SWRA-600-GGのページです。
型番SWRA-600-GGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

          ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm リノリューム天板

          ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm リノリューム天板

            ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

            ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

              ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)

              ワークテーブル300 SWSAHシリーズ スチール天板(高さ調整:H900~H1200mm)

                作業台(ピッチ調節型)・座り作業台・立ち作業台

                作業台(ピッチ調節型)・座り作業台・立ち作業台

                  ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

                  ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

                    ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

                    ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                        ABC-9060 ステンレス作業台

                        ABC-9060 ステンレス作業台

                          ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

                          ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

                            メーカー 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン シンコー アズワン
                            通常価格 44,265円 44,265円 44,458円 40,670円 47,281円 43,685円 47,474円 35,760円 45,812円 48,286円 54,549円 53,312円 44,807円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目  
                            アズワン型番 61-3746-53 - - - - - - - - - - - -

                            軽量作業台/SWRA-600GG ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました