(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,002円
税込単価
26,402円

【商品仕様】・型式:CCF-050-D1D・寸法(mm):77φ×130・孔径...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0567-40-75-41

(i)ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。

型番

41243121 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41243121

1個

24,002( 26,402円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CCF-050-D1D
・寸法(mm):77φ×130
・孔径(mm):0.50
・有効濾過面積(cm^2):1150
・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
・・材質:
・フィルター:CCF
・サポートメディア:ポリプロピレン
・その他:ポリプロピレン
・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
・・最高使用温度:60℃

(i)ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1Dの型番41243121のページです。
型番41243121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1D

カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1D

    カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1D

    カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1D

      カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1H

      カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1H

        アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

        アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

          メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋
          通常価格 24,002円 24,002円 17,138円 24,002円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          TGK型番 0567-40-75-41 0567-40-75-37 0567-40-75-60 0567-40-75-17

          カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1Dのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました