(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温オイルバス(TGK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:270480
恒温オイルバス(TGK) コウオンオイルバス

通常単価(税別)
144,081円
税込単価
158,489円

【特長】 ・±0.3℃の精度で温度調節をおこなうオイルバスです。 ・操作部は取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    その他
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    5~35
  • 温度制御:
    P.I.D制御、オートチューニング付
  • 安全装置:
    ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
  • 付属品:
    棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本

Loading...

製品仕様
商品コード0594-63-24-310594-63-24-320594-63-24-33
温度調節範囲室温+5~250℃室温+5~200℃室温+5~200℃
ヒーター容量(W)310420510
水槽材質ガラスガラスガラス
仕様温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)
温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付
安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
バス容量:約1.1Lバス容量:約2.9Lバス容量:約6.0L
バス槽内寸法:φ120×95Hバス槽内寸法:φ170×130Hバス槽内寸法:φ200×190H
使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃
外形寸法(W×D×Hmm):253(380)×200×150外形寸法(W×D×Hmm):304(431)×251×185外形寸法(W×D×Hmm):331(439)×291×250
質量:約1.9kg質量:約2.9kg質量:約3.8kg
電源入力:3.5A 350VA電源入力:4.6A 460VA電源入力:5.6A 560VA
電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz
付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本
 
商品コード0594-63-24-340594-63-24-350594-63-24-36
温度調節範囲室温+5~250℃室温+5~250℃室温+5~250℃
ヒーター容量(W)310420510
水槽材質ステンレスステンレスステンレス
仕様温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃・撹拌時)
温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付
安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)安全機能:ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
バス容量:約1.1Lバス容量:約2.8Lバス容量:約6.0L
バス槽内寸法:φ123×95Hバス槽内寸法:φ166×130Hバス槽内寸法:φ200×190H
使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃使用温度範囲:5~35℃
外形寸法(W×D×Hmm):268(410)×215×150外形寸法(W×D×Hmm):314(451)×261×185外形寸法(W×D×Hmm):346(469)×306×250
質量:約1.7kg質量:約2.6kg質量:約3.0kg
電源入力:3.5A 350VA電源入力:4.6A 460VA電源入力:5.6A 560VA
電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz電源電圧:AC 100V 50/60Hz
付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本付属品:棚板、ふっ素樹脂撹拌子×1本
商品情報を表示

270480 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
内容積(L)
外形寸法(mm)
電源詳細
型式
TGK型番
槽の材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

270480

510
約6.0
331(439)×291×250
電源入力:5.6A 560VA
OHB-3100G
0594-63-24-33
ガラス

1個

144,081( 158,489円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・±0.3℃の精度で温度調節をおこなうオイルバスです。
・操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
・撹拌状態の確認ができるガラス槽と保温カバー付ステンレス層の2タイプがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

恒温オイルバス(TGK)の型番270480のページです。
型番270480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温オイルバス(TGK)

恒温オイルバス(TGK)

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

      ウォーターバス(TGK)

      ウォーターバス(TGK)

        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

          オイルバス(室温+5~250℃)

          オイルバス(室温+5~250℃)

            Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

            Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

              Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

              Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

                恒温槽(水・油)

                恒温槽(水・油)

                  Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                  Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                      恒温油槽(内容積21L)

                      恒温油槽(内容積21L)

                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                          大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

                          大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

                            メーカー 東京理化器械 東京硝子器械 東京理化器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ヤマト科学 東京硝子器械 東京硝子器械 トーマス科学 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 106,604円 106,604円 31,649円 31,649円 109,797円 236,454円 236,454円 248,157円 163,306円 163,306円 195,015円 65,094円 18,600円
                            通常出荷日 17日目   17日目   6日目   6日目~   8日目~   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   8日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ詳細 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 5~35 - 5~80 - - - - - - - - - -
                            温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 - - - - - - - - - - - -
                            安全装置 ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター) - - - - - - - - - - - -

                            恒温オイルバス(TGK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            270460
                            270470
                            270490
                            270500
                            270510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ヒーター容量
                            (W)
                            内容積(L) 外形寸法
                            (mm)
                            電源詳細 型式 TGK型番 槽の材質

                            106,604円

                            ( 117,264円 )
                            1個 -

                            17日目

                            310約1.1253(380)×200×150電源入力:3.5A 350VAOHB-1100G0594-63-24-31ガラス

                            124,093円

                            ( 136,502円 )
                            1個 -

                            17日目

                            420約2.9304(431)×251×185電源入力:4.6A 460VAOHB-2100G0594-63-24-32ガラス

                            106,604円

                            ( 117,264円 )
                            1個 -

                            17日目

                            310約1.1268(410)×215×150電源入力:3.5A 350VAOHB-1100S0594-63-24-34ステンレス

                            124,093円

                            ( 136,502円 )
                            1個 -

                            17日目

                            420約2.8314(451)×261×185電源入力:4.6A 460VAOHB-2100S0594-63-24-35ステンレス

                            144,081円

                            ( 158,489円 )
                            1個 -

                            17日目

                            510約6.0346(469)×306×250電源入力:5.6A 560VAOHB-3100S0594-63-24-36ステンレス

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました