(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

・HPLCの配管用として適しています。・チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 材質1:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 仕様:
    寸法公差:±0.05mm
  • 使用温度(℃):
    -20~260

型番

NFK-042 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFK-042

0.75×1.588
NFK-042
2-9421-02

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・HPLCの配管用として適しています。
・チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。
・透明性があり、中の状態が目視できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)の型番NFK-042のページです。
型番NFK-042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

      PTFE BTチューブ

      PTFE BTチューブ

        PTFEチューブ 0638-17-15

        PTFEチューブ 0638-17-15

          タイゴンSE-200

          タイゴンSE-200

            液送用チューブ ナフロンBTチューブ

            液送用チューブ ナフロンBTチューブ

              メーカー 仁礼工業 アズワン コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 13,500円 13,144円 10,800円 2,518円 22,009円 2,050円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   6日目~   6日目   9日目  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
              材質1 PFA(ふっ素樹脂) - - - - -
              仕様 寸法公差:±0.05mm - - - - -
              使用温度(℃) -20~260 - - - - -

              HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NFK-041
              NFK-043
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)
              型番 アズワン型番

              14,226円

              ( 15,649円 )
              1個 -

              1日目

              0.5×1.588NFK-0412-9421-01

              13,500円

              ( 14,850円 )
              1個 -

              1日目

              1.00×1.588NFK-0432-9421-03

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました