(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルチューブ TGB25-L5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルチューブ TGB25-L5

通常単価(税別)
13,485円
税込単価
14,834円

【特長】自在接続、振動防止に使用します。【商品仕様】・品目:真空配管用部品・品...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0488-64-55-26

型番

TGB25-L5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGB25-L5

1個

13,485( 14,834円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】自在接続、振動防止に使用します。
【商品仕様】
・品目:真空配管用部品
・品番:TGB25-L5
・サイズ:NW25
・A(mm):500
・材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ TGB25-L5の型番TGB25-L5のページです。
型番TGB25-L5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルチューブ TGB25-L5

フレキシブルチューブ TGB25-L5

    東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5

    東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5

      東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

      東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

          オスネジ継手 JMF-1/2R-25A

          オスネジ継手 JMF-1/2R-25A

            メスネジ継手 ALF-3/8U-25A

            メスネジ継手 ALF-3/8U-25A

              東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05

              東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A 0180-64-55-05

                メスネジ継手 ALF-1/4U-25A

                メスネジ継手 ALF-1/4U-25A

                  オスネジ継手 JMF-1/4R-25A

                  オスネジ継手 JMF-1/4R-25A

                    簡易ストップバルブ BV25A

                    簡易ストップバルブ BV25A

                      簡易ストップバルブ BV1625A

                      簡易ストップバルブ BV1625A

                        東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A

                        東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械
                          通常価格 13,485円 11,565円 11,565円 20,717円 15,770円 10,873円 20,717円 9,899円 13,131円 23,759円 23,759円 14,945円
                          通常出荷日 9日目   11日目   11日目   6日目   8日目   11日目   8日目   11日目   6日目   11日目   9日目   6日目  
                          TGK型番 0488-64-55-26 0488-64-55-24 - 0180-64-55-05 - - - - - - - 0180-64-55-76

                          フレキシブルチューブ TGB25-L5のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました