(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT2
アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械 アルミナ999 タンマンカン PSA-999

通常単価(税別)
3,402円
税込単価
3,742円

【特長】PSA-999高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)でアルミナ純度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

PT2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
寸法(mm)
メーカー品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT2

15
内径:12
PT2
0129-31-85-41

1個

3,402( 3,742円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
PSA-999高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)でアルミナ純度は>99.9%です。
アルミナの純度が高く、不純物が微量しかないため、加熱・溶融・焼却実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性にも優れています。
【用途】
ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解や分析用、耐熱部品、耐摩擦用各種ノズル、その他化学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性にも優れ、お使いいただけます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械の型番PT2のページです。
型番PT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械

アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

      アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8

      アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT8

        アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4

        アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT4

          アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT7

          アルミナ999 タンマン管 PSA-999 PT7

            CW灰分測定用灰皿 角型

            CW灰分測定用灰皿 角型

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 3,402円 3,402円 22,317円 8,349円 18,214円 17,848円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目  
              商品タイプ 素材 - 素材 素材 素材 -
              材質 【金属】アルミ - 【金属】アルミ 【金属】アルミ 【金属】アルミ -
              長さ(mm) 100 - 180 120 150 -
              材質詳細 PSA-999 - PSA-999 PSA-999 PSA-999 -

              アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3 東京硝子器械のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PT3
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              直径
              (mm)
              寸法
              (mm)
              メーカー品番 TGKコード

              4,467円

              ( 4,914円 )
              1個 -

              6日目

              21内径:17PT30129-31-85-42

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました