(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低吸着 遠心式ろ過ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VN01H02
超低吸着 遠心式ろ過ユニット ブンリ ブンセキ ロカ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,556円
税込単価
57,812円

微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 材質:
    膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
  • 特長:
    微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VN01H02 解除

Loading...

商品情報を表示

VN01H02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分画分子量(NMWL/MWCO)
有効ろ過面積(cm2)
メーカー商品名
型番
詳細タイプ
アズワン型番
適応dsDNA
詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VN01H02

10000
0.32
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H02
VN01H02
ビバコン500
1-2506-04
>30
最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul

1個

52,556( 57,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超低吸着 遠心式ろ過ユニットの型番VN01H02のページです。
型番VN01H02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低吸着 遠心式ろ過ユニット

超低吸着 遠心式ろ過ユニット

    ビバコン

    ビバコン

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

        東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

        東京硝子 遠心ろ過デバイス 0266-28-61

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

            東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

            東京硝子 遠心ろ過デバイス MAP001C36/37/38

              メーカー ザルトリウス ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
              通常価格 18,600円 17,250円 18,600円 32,641円 34,929円 32,641円
              通常出荷日 1日目~   9日目~   1日目~   8日目   5日目~   8日目  
              商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - フィルターホルダー・濾過ユニット - フィルターホルダー・濾過ユニット -
              材質 膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) - - - - -
              特長 微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。 - - - - -

              超低吸着 遠心式ろ過ユニットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              VN01H31
              VN01H91
              VN02H01
              VN02H21
              VN02H41
              VN02H91
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              分画分子量(NMWL/MWCO) 有効ろ過面積
              (cm2)
              メーカー商品名 型番 詳細タイプ アズワン型番 適応dsDNA 詳細仕様

              18,600円

              ( 20,460円 )
              1個 -

              12日目

              500000.32超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H31VN01H31ビバコン5001-2506-07>300最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul

              18,600円

              ( 20,460円 )
              1個 -

              1日目

              20000.32超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H91VN01H91ビバコン5001-2506-01>10最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul

              28,804円

              ( 31,684円 )
              1個 -

              12日目

              100000.95超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H01VN02H01ビバコン21-2507-03>30最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml

              28,804円

              ( 31,684円 )
              1個 -

              12日目

              300000.95超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H21VN02H21ビバコン21-2507-05>50最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml

              28,804円

              ( 31,684円 )
              1個 -

              12日目

              1000000.95超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H41VN02H41ビバコン21-2507-09>600最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml

              28,804円

              ( 31,684円 )
              1個 -

              12日目

              20000.95超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H91VN02H91ビバコン21-2507-01>10最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました