(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
977円 ~ 979円
税込価格
1,075円 ~ 1,077円

肩口までのロングタイプで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛なし薄手手袋。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約0.3
  • 全長(cm):
    60.0
  • 材質:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ビニール手袋の特長

  • 肩口までの長さでしっかり腕をカバーする薄手手袋
  • 袖部分のゴムでズリ落ちを防止
  • 裏毛がなく手によくフィットし、指先感覚が活かせる
  • 内側にはぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している
  • サイズ:M・L
品目腕カバー付薄手
型式240
全長(mm)600
仕様材質:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
0404870943
4901792024341
354-7752
22
8.1
104
1双

5個

979( 1,077円 )

1日目

M
0404870942
4901792024242
354-7761
20
7.8
98
1双

5個

977( 1,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩口までのロングタイプで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛なし薄手手袋。
【特長】
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
・手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせる。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施している。
【用途】
・農業・水産・漁業・清掃・サービス業。
・食品関連業・清掃作業に・水まわりの作業に。
・介護・福祉関連業・入浴準備に腕カバー付き薄手タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

    ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

    ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

      腕カバー付薄手 No.240

      腕カバー付薄手 No.240

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

          腕カバー付ニュービニローブ No.645

          腕カバー付ニュービニローブ No.645

            腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

            腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

              腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

              腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                腕カバー付厚手手袋 No.140

                腕カバー付厚手手袋 No.140

                  腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                  腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                        腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                        腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                          腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                          腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ コクゴ エステー ショーワグローブ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 977円 977円 977円 1,454円 1,472円 1,454円 1,858円 1,473円 1,330円 1,178円 1,346円 1,748円 2,395円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング ロング 指先コート ロング - ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング
                            ホワイト ホワイト ホワイト - オレンジ - ブルー - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.3 約0.3 約0.3 約0.6 約1.5 - - 約0.6 - - - 約1.0 -

                            ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました