(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーステスト用インキュベーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーステスト用インキュベーター

通常単価(税別)
34,733円
税込単価
38,206円

【商品仕様】・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。・品名:BIブロックバス(エ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0093-80-45-11

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H9701

1個

34,733( 38,206円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・品名:BIブロックバス(エーステスト用インキュベーター)
・入数(本):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーステスト用インキュベーターの型番H9701のページです。
型番H9701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーステスト用インキュベーター

エーステスト用インキュベーター

    エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

    エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

      エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

      エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

        エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

          東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 34,733円 35,145円 35,145円 62,766円 9,421円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   8日目  
            TGK型番 0093-80-45-11 - - 0093-80-45-09 -

            エーステスト用インキュベーターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました