(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16466-052
スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付【500個入り】 スーパークリアマイクロチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,781円
税込単価
20,659円

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明...

詳細情報を確認する

型番

16466-052 解除

Loading...

 
カタログを表示

16466-052 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
アズワン型番
滅菌
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16466-052

自立型
3-9994-04
未滅菌
1箱(500本入)

1パック

500個入り

18,781( 20,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。
内容物が確認しやすい透明チューブです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付の型番16466-052のページです。
型番16466-052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

    VWR スーパークリアマイクロチューブ

    VWR スーパークリアマイクロチューブ

      アズワン スーパークリアマイクロチューブ

      アズワン スーパークリアマイクロチューブ

        スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

        スーパークリアマイクロチューブ 内容物が確認しやすい透明チューブ

          スクリューキャップ 試験管・チューブ

          スクリューキャップ 試験管・チューブ

            ディスポーサブルネジ付試験管

            ディスポーサブルネジ付試験管

              プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

              プラスチックチューブ PP・PETγ線滅菌済

                TPXチューブ 本体

                TPXチューブ 本体

                  PPチューブ

                  PPチューブ

                    メーカー VWR VWR アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン マルエム
                    通常価格 18,402円 20,160円 18,402円 19,363円 24,768円 44,946円 39,938円 8,776円 11,626円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   15日目~   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ スピッチ・遠沈管 - 試験管・チューブ
                    材質 その他 その他 その他 その他 その他 硼珪酸ガラス - - PP
                    容量(ml) 0.5 1.5 - - - - - - -
                    内容量 1箱(500本入) 1箱(500本入) - - - - - - -

                    スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    16466-050
                    16466-054
                    16466-056
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ アズワン型番 滅菌 内容量

                    30,077円

                    ( 33,085円 )

                    500個入り

                    1パック -

                    1日目

                    自立型3-9994-02滅菌済-

                    30,463円

                    ( 33,509円 )

                    500個入り

                    1パック -

                    1日目

                    丸底3-9994-01滅菌済-

                    18,402円

                    ( 20,242円 )

                    500個入り

                    1パック -

                    1日目

                    丸底3-9994-03未滅菌-

                    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました