(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飲料水分析用バイアル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:288-7222
飲料水分析用バイアル【1~72個入り】 ガラスセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,651円
税込単価
19,416円

EPA(米国環境保護局)の飲料水分析規格をパスしたバイアル。【特長】・EPA規...

詳細情報を確認する

  • 脚注:
    1TOC=全有機物炭素

型番

288-7222 解除

Loading...

飲料水分析用バイアルの詳細

飲料水分析用バイアル イメージ

飲料水分析用バイアル イメージ

1-1374-01/1-1374-03の仕様

  • 色:透明
  • 容量:40mL
  • 材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)
  • シリコンキャップサイズ:24-414
  • サイズ:φ27×95(直径27×95mm)
  • セプタム厚み:3.18mm
  • セプタム:厚板
  • I-CHEM

1-1374-01の仕様

  • 規格:クラス300

1-1374-03の仕様

  • 規格:クラス200
商品情報を表示

288-7222 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション種類
容量(mL)
サイズ(mm)
材質
メーカー商品名
規格
型番
セプタム
アズワン型番
キャップサイズ
セプタム厚み
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

288-7222

その他
その他
-
-
PTFE、シリコン
交換用厚板セプタム 288-7222
-
288-7222
-
1-1374-05
-
-

1個

17,651( 19,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EPA(米国環境保護局)の飲料水分析規格をパスしたバイアル。
【特長】
・EPA規格に基づいた洗浄。
・クラス3シリーズは洗浄済で分析証明書が付属しており、トレーサビリティが可能なバーコードを貼付。
・バイアルサイズ:27×95mm(H)。
・キャップ規格:24-414。
・セプタム:PTFE/シリコン(3.18mm厚)。
【用途】
・飲料水分析や揮発性有機分析用バイアル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

飲料水分析用バイアルの型番288-7222のページです。
型番288-7222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飲料水分析用バイアル

飲料水分析用バイアル

    スポイド瓶 褐 直

    スポイド瓶 褐 直

      試薬びん 広口 017050シリーズ

      試薬びん 広口 017050シリーズ

        試薬びん DURAN

        試薬びん DURAN

          試薬びん DURAN

          試薬びん DURAN

            NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

            NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付

              試薬びん 広口 茶褐色

              試薬びん 広口 茶褐色

                広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

                広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

                  メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン 柴田科学 三商 柴田科学 アズワン
                  通常価格 6,840円 6,000円 19,494円 10,400円 30,352円 16,100円 24,606円 2,070円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目~   7日目~   2日目   7日目~   1日目  
                  脚注 1TOC=全有機物炭素 - - - - - - -

                  飲料水分析用バイアルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  297-2414
                  S236-0040
                  S336-0040
                  T336-0040
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ オプション種類 容量
                  (mL)
                  サイズ
                  (mm)
                  材質 メーカー商品名 規格 型番 セプタム アズワン型番 キャップサイズ セプタム厚み

                  6,840円

                  ( 7,524円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  その他キャップ--ポリプロピレン(PP)交換用穴あきキャップ 297-2414-297-2414-1-1374-0424-414-

                  41,426円

                  ( 45,569円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バイアル瓶-40Φ27×95本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリプロピレン(PP)、セプタム:四フッ化エチレン(PTFE)+シリコンバイヤル瓶 S236-0040クラス200S236-0040厚板1-1374-0324-4143.18mm

                  49,531円

                  ( 54,484円 )

                  72個入り

                  1パック あり

                  10日目

                  バイアル瓶-40Φ27×95本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリプロピレン(PP)、セプタム:四フッ化エチレン(PTFE)+シリコンバイヤル瓶 S336-0040クラス300S336-0040厚板1-1374-0124-4143.18mm

                  64,844円

                  ( 71,328円 )

                  72個入り

                  1パック あり

                  19日目

                  バイアル瓶-40Φ27×95本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリプロピレン(PP)、セプタム:四フッ化エチレン(PTFE)+シリコンバイヤル瓶 T336-0040クラス300T336-0040薄板1-1374-0624-4141.52mm

                  ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました