(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属箔テープ

金属箔テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円

銅箔に導電性粘着剤がついてるテープ。 【特長】 ・厚み方向と長さ方向共に導電性...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着力:
    9.8N/25mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    E13CA1020
  • アズワン型番:
    1-9682-01
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 詳細カラー:
    ブラウン
  • メーカー商品名:
    金属箔テープ E13CA1020

型番

E13CE1020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

金属箔テープの特長

金属箔テープの外観

金属箔テープの外観

両面・片面・カッター : 片面接着
基材 : 銅
粘着剤 : 導電性
テープ長さ : 20m
テープ厚み : 70μm
特徴 : 導電性

開発秘話

 

注意※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E13CE1020

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅箔に導電性粘着剤がついてるテープ。
【特長】
・厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的。
【用途】
・ケーブルに貼り付け、シールド対策に。
・金属同士をつないでグランド強化、シールド強化。

E13CE1020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属箔テープの型番E13CE1020のページです。
型番E13CE1020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属箔テープ

金属箔テープ

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

      導電性銅箔粘着テープ No.8323

      導電性銅箔粘着テープ No.8323

        ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

        ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

          アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

          アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

            導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

            導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

              錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

              錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

                導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

                導電性銅箔粘着テープ CCHシリーズ

                  金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                  金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                    導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                    導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                      銅箔導電性テープ CU-35C

                      銅箔導電性テープ CU-35C

                        導電性アルミ両面テープ

                        導電性アルミ両面テープ

                          銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

                          銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m

                            メーカー 星和電機 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所 アズワン スリーエムジャパン ケニス アズワン
                            通常価格 4,010円 1,816円 1,608円 1,780円 3,230円 3,157円 3,840円 17,221円 2,858円 25,937円 907円 3,776円 1,392円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.06 0.07 0.07 0.065 0.14 0.14 0.07 0.074 0.09 0.089 0.07 0.11 0.07
                            テープ幅(mm) 10 19 - - 10 10 182 - - - 182 10 10
                            テープ長さ(m) 20 3 20 33 20 20 0.257 33 20 33 0.257 40 20
                            基材 銅箔 銅箔 銅箔 ポリイミド アルミ箔 アルミ箔 銅箔 銅箔 銅箔 アルミ箔 銅箔 アルミ箔 銅箔
                            粘着力 9.8N/25mm 45N/10mm 8.58N/25mm 2.4N/10mm 14.71N(1500gf)/幅25mm 14.71N(1500gf)/幅25mm 3.8N/10mm - 8.58N/25mm - 4.5N/10mm 3.14N(幅10mm) 9.81N(1000gf)/幅25mm

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テープ長さはどれくらいですか?
                            A
                            20m / 巻です。

                            導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました