(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-614H
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H タレンシキホットスターラー F-614H/F-616H

通常単価(税別)
197,653円
税込単価
217,418円

天板は耐薬品製にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    300~1500
  • 電源(V):
    100
  • 加熱温度(℃):
    250
  • プレート寸法(mm):
    130φ
  • 特長1:
    天板は耐薬品製にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

F-614H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
攪拌容量
外形寸法(mm)
モーター(個)
電源詳細
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
重量(g)
付属撹拌子
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-614H

0.1~2lX4連
406X432X122H
4
AC100V 50/60Hz 12A
F-614H
0692630841
0692-63-08-41
12000
30mm 4個
1台

1個

197,653( 217,418円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板は耐薬品製にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多連式ホットスターラー F-614H/F-616Hの型番F-614Hのページです。
型番F-614Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

    Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

    Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

        Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

        Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

          ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

          ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

            6連式ホットスターラー

            6連式ホットスターラー

              Fineホットプレートスターラー F-17HSD

              Fineホットプレートスターラー F-17HSD

                Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)

                  溶解型撹拌羽根 R1300

                  溶解型撹拌羽根 R1300

                    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                        Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

                        Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

                          Fine 多連式スターラー F-606N

                          Fine 多連式スターラー F-606N

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 197,653円 43,902円 221,674円 43,902円 56,846円 327,643円 100,031円 97,153円 42,282円 65,262円 121,527円 82,527円 107,912円
                            通常出荷日 3日目   6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   7日目   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー スターラー - - スターラー スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 300~1500 300~1500 300~1500 300~1500 約300~1500 300~1500 200~1200 50~1400 - - 200~2000 200~2000 200~2000
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100
                            加熱温度(℃) 250 - 250 - - - - - - - - - -
                            プレート寸法(mm) 130φ 175X160 130φ 175X160 - - 175X160 - - - - - -

                            多連式ホットスターラー F-614H/F-616Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-616H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            攪拌容量 外形寸法
                            (mm)
                            モーター
                            (個)
                            電源詳細 メーカー品番 TGKコード TGK型番 重量
                            (g)
                            付属撹拌子 内容量

                            250,902円

                            ( 275,992円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.1~2lX6連 606X432X122H6AC100V 50/60Hz 15AF-616H06926308420692-63-08-421400030mm 6個-

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました