(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー ディスペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DP-2
ニチリョー ディスペット ブンチュウ ピペット シリンジルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,557円
税込単価
31,413円

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ:
    不可
  • 精度(%):
    ±1.0
  • 接液部材質:
    ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)
  • 本体口内径(mm):
    27
  • 再現性:
    <0.2%
  • 材質:
    スプリング/プラチナイリジウム

Loading...

 
カタログを表示

DP-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
目盛単位
分注容量
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
ボトル容量(ml)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-2

0.1mL
0.4~2ml
ディスペットDP-2200ml
DP-2
2-363-02
200
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。100ml以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。

1個

28,557( 31,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチリョー ディスペットの型番DP-2のページです。
型番DP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー ディスペット

ニチリョー ディスペット

    アズワン ディスペット

    アズワン ディスペット

      ニチリョー アキュペンサージュニア

      ニチリョー アキュペンサージュニア

        アズワン アキュペンサージュニア

        アズワン アキュペンサージュニア

          分注器 ディスペット EXII

          分注器 ディスペット EXII

            分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

            分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

              ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

              ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

                メーカー ニチリョー アズワン ニチリョー アズワン ケニス ケニス アズワン
                通常価格 28,557円 28,557円 26,057円 26,927円 60,151円 60,151円 29,334円
                通常出荷日 1日目   1日目   19日目   8日目   6日目   6日目~   1日目  
                商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ)
                オートクレーブ 不可 不可 - -
                精度(%) ±1.0 - ±1.0 - - - -
                接液部材質 ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン) - ガラス・PTFE(四フッ化エチレン) - - - -
                本体口内径(mm) 27 - - - - - -

                ニチリョー ディスペットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                DP-1
                DP-10
                DP-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                目盛単位 分注容量 メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 ボトル容量
                (ml)
                特長

                28,557円

                ( 31,413円 )
                1個 あり

                1日目

                0.05mL0.2~1mlディスペットDP-1200mlDP-12-363-01200アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。100ml以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。

                28,557円

                ( 31,413円 )
                1個 あり

                1日目

                0.25mL2~10mlディスペットDP-101LDP-102-363-041000アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。

                28,557円

                ( 31,413円 )
                1個 あり

                1日目

                0.1mL1~5mlディスペットDP-5350mlDP-52-363-03350アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。

                ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました