(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メジャーカップ500mL~5L

メジャーカップ500mL~5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
620円 ~ 1,700円
税込価格
682円 ~ 1,870円

【商品仕様】・メジャーカップ500mL~5Lです・オートクレーブ可。食品にも使...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

使用例

こぼし口

目盛り

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
口外径(mm)
メーカー品番
TGKコード
直径(mm)
全高(mm)
高さ(mm)
TGK型番
寸法詳細(mm)
最大幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
25
113(こぼし口含む)
1156
0198190121
90
115
116
0198-19-01-21
底面外径:80
-

1個

620( 682円 )

2日目

1000
50
146(こぼし口含む)
1157
0198190122
116
129
131
0198-19-01-22
底面外径:100
-

1個

620( 682円 )

2日目

2000
50
180(こぼし口含む)/145(こぼし口含まず)
1158
0198190123
145
164
165
0198-19-01-23
底面外径:127
220(取っ手、こぼし口含む)

1個

1,040( 1,144円 )

2日目

3000
100
209(こぼし口含む)
1159
0198190124
165
179
180
0198-19-01-24
こぼし口長さ:50、こぼし口高さ:65、底面外径:147
245(取っ手、こぼし口含む)

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メジャーカップ500mL~5Lです
・オートクレーブ可。食品にも使用可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メジャーカップ500mL~5L

メジャーカップ500mL~5L

    PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

    PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

      ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可

      ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可

        ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

        ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

          メーカー Kartell S.p.A. アズワン Kartell S.p.A. 東京硝子器械
          通常価格 620円 1,741円 6,153円 6,153円
          通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
          材質 PP (ポリプロピレン) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) ふっ素樹脂(PFA) ふっ素樹脂(PFA)

          メジャーカップ500mL~5Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました