(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

2436-0504JP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2436-0504JP

2個

1,912( 2,103円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・薬品名:イソプロパノール
・キャップ色:黄
・本体材質:LDPE
・キャップ材質:PP
・品番:2436-0504JP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノールの型番2436-0504JPのページです。
型番2436-0504JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

              東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

              東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                  薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

                  薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 1,912円 1,495円 1,912円 1,813円 1,912円 1,912円 1,940円 1,912円 1,350円 1,170円 1,110円 1,170円 1,248円
                            通常出荷日 6日目   6日目   14日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            TGK型番 0656-21-63-10 - 0656-21-63-07 0656-21-63-09 0656-21-63-12 0656-21-63-11 - - - - - - -

                            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました