(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,829円
税込単価
4,212円

【特長】・GM164、GM164-1用【商品仕様】・直結式吸収缶・有機ガス用

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-0473-42

型番

CA-606/OV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-606/OV

1個

3,829( 4,212円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GM164、GM164-1用
【商品仕様】
・直結式吸収缶
・有機ガス用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶の型番CA-606/OVのページです。
型番CA-606/OVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

    吸収缶CA-606シアン化水素用

    吸収缶CA-606シアン化水素用

      直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ

      直結式小型防毒マスク用吸収缶 CAシリーズ

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

        吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

          吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

          吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

            メーカー 重松製作所 東京硝子器械 アズワン 興研 アズワン
            通常価格 3,829円 4,310円 570円 325円 520円
            通常出荷日 4日目   10日目   1日目~   1日目   1日目  
            アズワン型番 61-0473-42 - - - -

            CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました