(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AAG00017
タイゴンチューブ チューブ類

通常単価(税別)
20,566円
税込単価
22,623円

【特長】・タイゴンF-4040-Aは、燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです・...

詳細情報を確認する

型番

AAG00017 解除

Loading...

製品仕様
0710-17-06-01~0710-17-06-12
一般特性色:黄色
高度ショアA:57
最高使用温度(℃):74
引張り強さ(MPa):12.5
伸長度(%):312
圧縮永久歪み(%):65
脆化温度(℃):-37
比重:1.26
吸水率(%):0.49


0710-17-09-67~0710-17-09-70
仕様引張強度:13.8MPa
伸長度:350%
最高使用温度:77℃
脆化温度:-40℃
耐薬品性:優
一般特性色:透明
高度ショアA:67
最高使用温度(℃):77
引張り強さ(MPa):13.8
伸長度(%):350
圧縮永久歪み(%):53
脆化温度(℃):-40
比重:1.45
吸水率(%):<0.01
オートクレーブ120℃、30分:不可


0710-17-08-09~0710-17-09-25
一般特性色:透明
高度ショアA:55
最高使用温度(℃):74
引張り強さ(MPa):11.4
伸長度(%):450
圧縮永久歪み(%):61
脆化温度(℃):-50
比重:1.18
吸水率(%):0.24
オートクレーブ120℃、30分:可
商品情報を表示

AAG00017 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内径(インチ)(inch)
1巻(m)
TGK型番
耐熱温度(℃)
硬度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAG00017

6.35×9.52
内径:1/4、外径:3/8
15
0710-17-06-04
74
黄色
硬度ショアA:57
1箱

1個

20,566( 22,623円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴンF-4040-Aは、燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです
・小型エンジンの燃料ラインから冷却材の移送に至るまで、さまざまな用途に利用されています
・炭化水素系の流体によって生じる膨潤や硬化に対する耐性を備えています
・亀裂による漏れが発生しにくいという特性があります
・タイゴンF-4040-Aは、柔軟性に優れているため、狭い場所でも簡単に取り付けることができます
・半透明の黄色をしていますので、流体の状態を容易に確認することができます
・ガソリン、灯油、グリコール系の冷媒などの移送によく使用されています
・脆化、膨張、亀裂が生じにくい
・多くの石油製品に使用可能
・柔軟性に優れ、取り付けが容易
・オゾンや紫外線に対して耐性
【用途】
・主な用途:ガソリン、潤滑油、インクの移送

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイゴンチューブの型番AAG00017のページです。
型番AAG00017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴンチューブ

タイゴンチューブ

    タイゴンチューブ(黄色)

    タイゴンチューブ(黄色)

      フルランチューブ 15m

      フルランチューブ 15m

        真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

        真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

          無可塑剤チューブ 4サイズ

          無可塑剤チューブ 4サイズ

            真空チューブ 6サイズ

            真空チューブ 6サイズ

              送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

              送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

                無可塑剤チューブ 10サイズ

                無可塑剤チューブ 10サイズ

                  HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

                  HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

                    タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

                    タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

                      タイゴンSE-200

                      タイゴンSE-200

                        バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                        バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

                          ソフロンチューブ MS-I

                          ソフロンチューブ MS-I

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 仁礼工業 アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
                            通常価格 3,899円 11,084円 34,170円 24,923円 47,096円 24,923円 16,910円 33,225円 13,500円 23,121円 22,009円 14,635円 9,500円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目~   6日目   1日目   90日目   6日目   1日目   9日目~  
                            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                            内容量 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 - 1箱 - - 1箱 - -

                            タイゴンチューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AAG00007
                            AAG00012
                            AAG00022
                            AAG00032
                            AAG00165
                            ACFJ00014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径×外径
                            (mm)
                            内径(インチ)
                            (inch)
                            1巻
                            (m)
                            TGK型番 耐熱温度
                            (℃)
                            硬度 内容量

                            12,264円

                            ( 13,490円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.18×6.35内径:1/8、外径:1/4150710-17-06-0274黄色硬度ショアA:57-

                            16,145円

                            ( 17,760円 )
                            1個 -

                            72日目

                            4.76×7.94内径:3/16、外径:5/16150710-17-06-0374黄色硬度ショアA:57-

                            19,921円

                            ( 21,913円 )
                            1個 -

                            4日目

                            7.94×11.11内径:5/16、外径:7/16150710-17-06-0574黄色硬度ショアA:57-

                            39,971円

                            ( 43,968円 )
                            1個 -

                            6日目

                            11.11×14.29内径:7/16、外径:9/16150710-17-06-0874黄色硬度ショアA:57-

                            11,094円

                            ( 12,203円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2.38×4.76内径:3/32、外径:3/16150710-17-06-0174黄色硬度ショアA:57-

                            36,377円

                            ( 40,015円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4.76×11.11内径:3/16、外径:7/16150710-17-09-1374透明硬度ショアA:55-

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました