(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9200-65
旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ ジッケンヨウソザイ シート パッキン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,070円 84,744円
税込単価
94,677円 93,218円

旭製作所商品区分:単品材質:パーフロ適合反応容器(mL用):300/500、1...

詳細情報を確認する

型番

9200-65 解除

Loading...

商品情報を表示

9200-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
材質
DN
適合反応容器(mL用)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9200-65

-
パーフロPerfluoro
60
300/500
62-2119-57

1個

86,070円

84,744

( 93,218円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旭製作所
商品区分:単品
材質:パーフロ
適合反応容器(mL用):300/500、1000、2000、6000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズの型番9200-65のページです。
型番9200-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

    アズワン フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

    アズワン フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズ

      旭製作所 Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

      旭製作所 Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

        アズワン 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

        アズワン 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

          アズワン Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

          アズワン Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

            旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

            旭製作所 反応容器用Oリング(パーフロ)9220シリーズ

              アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

              アズワン Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                旭製作所 Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                  PTFEフィルム F-8034シリーズ

                  PTFEフィルム F-8034シリーズ

                    ETFEメッシュ

                    ETFEメッシュ

                      メーカー 旭製作所 アズワン 旭製作所 アズワン アズワン 旭製作所 アズワン 旭製作所 フロン工業 アズワン
                      通常価格 13,200円 11,886円 663円 6,600円 690円 6,600円 184,800円 184,800円 1,400円 21,434円
                      通常出荷日 15日目   15日目   10日目~   8日目~   10日目~   8日目~   15日目   15日目   1日目~   12日目  

                      旭製作所 フルジャケット用Oリング(パーフロ)9200シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      9200-26-B
                      9200-73
                      9200-78
                      9200-98
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      規格 材質 DN 適合反応容器(mL用) アズワン型番

                      13,200円

                      ( 14,520円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      35-Vパーフロ--62-2119-56

                      120,270円

                      ( 132,297円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      -パーフロPerfluoro100100062-2119-58

                      132,240円

                      ( 145,464円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      -パーフロPerfluoro120200062-2119-59

                      501,600円

                      ( 551,760円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      -パーフロPerfluoro200600062-2119-60

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました