(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SB万能バット

SB万能バット

通常単価(税別)
3,213円
税込単価
3,534円
  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 容量:
    15.2L
  • 上部外寸法(mm):
    520×320×120
  • メーカー商品名:
    SB万能バット SB-0 15.2L
  • JANコード:
    4983049900806
  • メーカー型番:
    SB-0
  • アズワン型番:
    5-181-04
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-0

1個

3,213( 3,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PE製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SB万能バットの型番SB-0のページです。
型番SB-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB万能バット

SB万能バット

    SB万能バット

    SB万能バット

      特大型平バット

      特大型平バット

        ポリカーボ蓋付バケツ

        ポリカーボ蓋付バケツ

          スチロール角型容器 SK

          スチロール角型容器 SK

            メーカー 三甲 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 3,213円 3,535円 8,050円 6,441円 41,572円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
            商品タイプ バット・トレー バット・トレー バット・トレー 密閉タンク・バケツ その他
            容量 15.2L 15.2L 7.78L - -
            上部外寸法(mm) 520×320×120 - - - -
            メーカー商品名 SB万能バット SB-0 15.2L - - - -
            JANコード 4983049900806 - - - -

            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました