(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナー 7.4L~27.3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14B
コンテナー 7.4L~27.3L ジュシセイヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,594円
税込単価
2,853円

様々なサイズのボックス型コンテナーです。容量(ℓ):7.4〜27.3耐熱温度:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

14B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
メーカー品番
メーカー型番
有効内寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14B

ブルー
9.2
469
369
76
コンテナー14B
14B
411×312×58
2-100-03

5個

2,594( 2,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なサイズのボックス型コンテナーです。
容量(ℓ):7.4〜27.3
耐熱温度:-20~+80℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナー 7.4L~27.3Lの型番14Bのページです。
型番14Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナー 7.4L~27.3L

コンテナー 7.4L~27.3L

    コンテナー 0.8L~19.5L

    コンテナー 0.8L~19.5L

      S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

      S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)

        クリスタルコンテナー

        クリスタルコンテナー

          エックスコンテナー

          エックスコンテナー

            S型コンテナ 2.2L~2.6L

            S型コンテナ 2.2L~2.6L

              194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

              194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

                S型コンテナ(容量78.7L)

                S型コンテナ(容量78.7L)

                  マイロッカー

                  マイロッカー

                    ボックス型コンテナー 7.4L~27.3L

                    ボックス型コンテナー 7.4L~27.3L

                      F型コンテナ フタ

                      F型コンテナ フタ

                        フードコンテナー 本体 透明(浅型)

                        フードコンテナー 本体 透明(浅型)

                          カラークリアコンテナー 910B

                          カラークリアコンテナー 910B

                            メーカー 三甲 三甲 ヒシ アズワン アズワン ヒシ エスコ ヒシ アズワン アズワン DICプラスチック コクゴ ケニス
                            通常価格 1,850円 540円 2,453円 3,400円 1,459円 880円 495円 8,077円 1,680円 1,850円 1,348円 1,850円 1,907円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                            仕 様 耐熱温度:-20~+80℃ 耐熱温度:-20~+80℃ - - - - - - - - - - -

                            コンテナー 7.4L~27.3Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12-2
                            28-2
                            36-2B
                            7-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            メーカー品番 メーカー型番 有効内寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー10.9445268126コンテナー12-212-2390×227×1112-100-02

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー25.8475369204コンテナー28-228-2412×313×1832-100-04

                            3,766円

                            ( 4,143円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            オレンジ27.3593393156コンテナー36-2B36-2B534×334×1382-100-05

                            1,850円

                            ( 2,035円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            グレー7.4339250122コンテナー7-27-2293×213×1062-100-01

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました