(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

通常単価(税別)
24,597円
税込単価
27,057円

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0043-23-31-01

型番

MS-4205M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-4205M

1個

24,597( 27,057円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。
【商品仕様】
・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
・型式:MS-4205M
・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ
・材質:ポリプロピレン
・摘要:未滅菌

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌の型番MS-4205Mのページです。
型番MS-4205Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

      プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

      プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

        プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

        プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

          東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

          東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

            プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

            プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

              PESシリンジフィルター

              PESシリンジフィルター

                親水性PTFEメンブレンフィルタ

                親水性PTFEメンブレンフィルタ

                  メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

                  メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

                    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

                    メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

                      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                      PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械
                        通常価格 24,597円 26,547円 23,484円 61,917円 27,361円 21,832円 9,765円 19,276円 20,290円 20,290円 14,111円
                        通常出荷日 11日目   9日目   9日目   11日目   6日目   6日目~   6日目~   4日目~   1日目   1日目~   7日目~  
                        TGK型番 0043-23-31-01 - 0043-23-31-04 0043-23-31-06 - - - - - - -

                        プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました