(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-1 ステンレス台車 キャニオン

D-1 ステンレス台車 キャニオン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240,958円 167,080円
税込単価
265,054円 183,788円

【特長】・ステンレス仕様ですからクリーンな環境に最適の台車です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3805-81

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番61-3805-81 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-1

1個

240,958円

167,080

( 183,788円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス仕様ですからクリーンな環境に最適の台車です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D600×W900×H850
・材質:SUS304
・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 2個固定車付
・耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

D-1 ステンレス台車 キャニオンの型番D-1のページです。
型番D-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-1 ステンレス台車 キャニオン

D-1 ステンレス台車 キャニオン

    サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

    サイドアップワゴン RWA-Sシリーズ

      ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

      ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

        ステンレスハンガーラック SUS304製

        ステンレスハンガーラック SUS304製

          ステンレス ハンガーカート

          ステンレス ハンガーカート

            ステンレスハンガーラック 2段

            ステンレスハンガーラック 2段

              ステンレスハンガーラック カーテン付

              ステンレスハンガーラック カーテン付

                メディカルワゴン

                メディカルワゴン

                  ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                  ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                    アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

                    アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

                      メーカー キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン アズワン キャニオン 大阪製罐 コクゴ アズワン
                      通常価格 240,958円 77,921円 111,026円 92,206円 54,243円 98,041円 135,945円 31,108円 70,810円 156,247円
                      通常出荷日 6日目   5日目~   9日目~   9日目   8日目   9日目   4日目   14日目   10日目   9日目  
                      アズワン型番 61-3805-81 - - - - - - - - -

                      D-1 ステンレス台車 キャニオンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト