(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイガード グリーン 25幅×3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイガード グリーン 25幅×3m

通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。・蛍光色でよく目立ちます。・ワ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0069-50-09-16

型番

4962087700371 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4962087700371

5個

1,600( 1,760円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。
・蛍光色でよく目立ちます。
・ワンタッチ金具付き。
【商品仕様】
・型式:700 371
・色:グリーン
・幅(mm)×長さ(m):25×3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイガード グリーン 25幅×3mの型番4962087700371のページです。
型番4962087700371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガード グリーン 25幅×3m

タイガード グリーン 25幅×3m

    タイガード グリーン 25幅×2m

    タイガード グリーン 25幅×2m

      タイガード グリーン

      タイガード グリーン

        900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

        900kg/50mmx2.1m ベルト荷締機(ラチェット式/黄)

          [カム式]荷締ストラップ[OD色]

          [カム式]荷締ストラップ[OD色]

            25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

            25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

              25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

              25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

                50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

                  200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                      160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                      160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                        199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                        199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                          ワンタッチベルト 3m×2本組

                          ワンタッチベルト 3m×2本組

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TAKAGI
                            通常価格 1,600円 1,511円 1,511円 4,560円 630円 835円 1,070円 8,556円 2,810円 1,039円 2,500円 5,350円 400円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            TGK型番 0069-50-09-16 0069-50-09-15 - - - - - - - - - - -

                            タイガード グリーン 25幅×3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました