(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホールねじ口試験管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-16H
ホールねじ口試験管【50~200個入り】 シケンカン ロート

通常単価(税別)
10,438円
税込単価
11,482円

【特長】丸底・平底・スピッチの3種あり、オートクレーブ可能なホールねじ口試験管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 材質詳細:
    本体:硼珪酸ガラス、ホールキャップ:メラミン樹脂、 パッキン:シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート

Loading...

 
カタログを表示

N-16H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
口内径(mm)
容量(ml)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
長さ(mm)
胴径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-16H

丸底
φ10.0
15
ホールねじ口試験管 N-16H 15mL
N-16H
2-9624-10
130
φ16.5
1箱(50本)

1パック

50個入り

10,438( 11,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
丸底・平底・スピッチの3種あり、オートクレーブ可能なホールねじ口試験管です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールねじ口試験管の型番N-16Hのページです。
型番N-16Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホールねじ口試験管

ホールねじ口試験管

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

    沈でん管 円筒ねじ蓋付 PPCO

      ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

      ねじ口試験管(丸底・スピッチ)

        共栓試験管 目盛なし

        共栓試験管 目盛なし

          ねじ口試験管 褐色 本体

          ねじ口試験管 褐色 本体

            ねじ口試験管

            ねじ口試験管

              ねじ口試験管 3mL・6mL

              ねじ口試験管 3mL・6mL

                ケニス ねじ口PPチューブ

                ケニス ねじ口PPチューブ

                  NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入

                  NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入

                    Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                    Kartell コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                      メーカー マルエム サーモフィッシャーサイエンティフィック ケニス アズワン アズワン マルエム アズワン ケニス 三商 Kartell S.p.A.
                      通常価格 10,438円 11,618円 18,050円 14,587円 13,649円 12,716円 17,113円 7,600円 16,000円 24,612円
                      通常出荷日 1日目~   6日目~   6日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   2日目   3日目  
                      商品タイプ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ
                      材質詳細 本体:硼珪酸ガラス、ホールキャップ:メラミン樹脂、 パッキン:シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート - - - - - - - - -

                      ホールねじ口試験管のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      N-18H
                      NN-13H
                      NNS-4H
                      NNS-6H
                      NNT-13H
                      NR-10H
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      形状 口内径
                      (mm)
                      容量
                      (ml)
                      メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 長さ
                      (mm)
                      胴径
                      (mm)
                      内容量

                      12,247円

                      ( 13,472円 )

                      50個入り

                      1パック -

                      12日目

                      丸底φ10.025ホールねじ口試験管 N-18H 25mLN-18H2-9624-13160φ18.01箱(50本)

                      13,855円

                      ( 15,241円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      19日目

                      丸底φ8.07ホールねじ口試験管 NN-13H 7mLNN-13H2-9624-04100φ13.01箱(100本)

                      22,298円

                      ( 24,528円 )

                      150個入り

                      1パック -

                      1日目

                      スピッチφ8.03ホールねじ口試験管 NNS-4H 3mLNNS-4H2-9624-0175φ12.01箱(150本)

                      16,268円

                      ( 17,895円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      12日目

                      スピッチφ8.06ホールねじ口試験管 NNS-6H 6mLNNS-6H2-9624-03100φ13.01箱(100本)

                      23,773円

                      ( 26,150円 )

                      200個入り

                      1パック -

                      12日目

                      平底φ8.05ホールねじ口試験管 NNT-13H 5mLNNT-13H2-9624-0250φ13.01箱(200本)

                      16,402円

                      ( 18,042円 )

                      100個入り

                      1パック -

                      1日目

                      丸底φ10.012ホールねじ口試験管 NR-10H 12mLNR-10H2-9624-08105φ16.51箱(100本)

                      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました