(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5500S
ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム) タイアブラ シノブヨウザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂採用の強力溶剤用手袋です。ホワイトタイプ。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1(裏地含む)
  • 特長:
    耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂採用の強力溶剤用手袋です。
  • 裏材質:
    メリヤス(綿100%)
  • 本体材質:
    PU(ポリウレタン)

Loading...

 
カタログを表示

5500S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
JANコード
全長(cm)
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5500S

S
ダイローブ手袋 5500 S
4940656550015
31.0
5500S
8-5645-06

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂採用の強力溶剤用手袋です。
ホワイトタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)の型番5500Sのページです。
型番5500Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

    ダイローブ手袋 5500(アズワン)

    ダイローブ手袋 5500(アズワン)

      ウレタンパーム手袋

      ウレタンパーム手袋

        ダイローブ手袋 No.223

        ダイローブ手袋 No.223

          バイテロングローブ

          バイテロングローブ

            ウレタネックスロング手袋

            ウレタネックスロング手袋

              透湿防水手袋

              透湿防水手袋

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                    ダイローブ手袋 550 L 白

                    ダイローブ手袋 550 L 白

                      メーカー ダイヤゴム アズワン ミスミ アズワン アズワン アズワン アズワン ペンギンエース エスコ 三商
                      通常価格 3,800円 3,800円 997円 2,414円 3,061円 9,098円 752円 1,673円 596円 4,002円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 14日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - -
                      商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン -
                      ホワイト - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 1(裏地含む) - - - - - - - - -
                      特長 耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂採用の強力溶剤用手袋です。 - - - - - - - - -

                      ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      5500L
                      5500M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ メーカー商品名 JANコード 全長(cm) メーカー型番 アズワン型番

                      3,800円

                      ( 4,180円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      Lダイローブ手袋 5500 L494065655003933.05500L8-5645-04

                      3,800円

                      ( 4,180円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      Mダイローブ手袋 5500 M494065655002231.05500M8-5645-05

                      ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました