(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,940円
税込単価
3,234円

【特長】・立てスッキリ収納ができる便利なクッキングスケールです。・2Kgまで1...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3442-23

型番

KD-184N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-184N

1個

2,940( 3,234円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立てスッキリ収納ができる便利なクッキングスケールです。
・2Kgまで1g単位ではかれます。
・LCD文字高28mmの見やすい大きな表示部です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:28 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり
・折りたたみ:可(表示部を折りたたんで、立置き収納できる。)
・電源:DC3V(単4乾電池2本)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本
・主な材質:ABS
・商品寸法:幅 130mm × 高さ 28mm × 奥行 206mm (クローズ時133×130×42mm)
・本体質量:約 277g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 155mm × 高さ 245mm × 奥行 35mm
・個装箱質量:約 357g(電池含む)
・製造国:中国
・保証期間:1year
・JANコード:4904785714700
・内容量:1個

商品情報

KD-184Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイトの型番KD-184Nのページです。
型番KD-184Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

    デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

      デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

      デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

        デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

        デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

          デジタルクッキングスケール KD-196

          デジタルクッキングスケール KD-196

            デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

            デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

              デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                デジタルクッキングスケール KD-410

                デジタルクッキングスケール KD-410

                  アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

                  アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

                    メーカー タニタ タニタ タニタ タニタ アズワン タニタ アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 2,940円 3,500円 5,000円 3,570円 3,000円 4,830円 4,000円 3,000円 1,470円
                    通常出荷日 10日目   10日目   8日目   1日目   10日目   1日目   10日目~   1日目~   8日目  
                    アズワン型番 61-3442-23 61-3444-60 61-3444-65 61-3444-45 - 61-3444-63 - - -

                    デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました