(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0656-21-63-11

型番

2436-0505JP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2436-0505JP

5個

1,912( 2,103円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・表示薬品名:蒸留水(容器のみです。液体は入っていません)
・キャップ色:ナチュラル
・本体材質:LDPE
・キャップ材質:PP
・品番:2436-0505JP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用の型番2436-0505JPのページです。
型番2436-0505JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

      東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

      東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

        薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

            薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

              薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

              薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL・1L

                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

                  薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na

                    サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                    サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                      NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                      NT洗瓶 BII型 カラーcap広口

                        NT洗瓶 カラーcap 細口

                        NT洗瓶 カラーcap 細口

                          東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                          東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 1,912円 1,495円 1,940円 1,912円 1,912円 1,813円 1,350円 1,912円 1,912円 5,617円 270円 210円 5,459円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   14日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   3日目~   3日目~   6日目  
                            TGK型番 0656-21-63-11 - - 0656-21-63-10 0656-21-63-07 0656-21-63-09 - - 0656-21-63-12 0656-22-18-33 - - -

                            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました