(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックチップピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2AMZ
セラミックチップピンセット ウェハーキャリア トクシュセイミツコウグ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    特殊
  • 先端部材質:
    ジルコニアセラミックス
  • 材質:
    ハンドル/SA(耐酸鋼)
  • 耐熱温度(℃):
    1000
  • 特長:
    先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

2AMZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端部長(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2AMZ

140
35
セラミックチップピンセット 2AMZ
2AMZ
6-7909-15
1本

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックチップピンセットの型番2AMZのページです。
型番2AMZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックチップピンセット

セラミックチップピンセット

    セラミックチップピンセット MZシリーズ

    セラミックチップピンセット MZシリーズ

      強靭精密ピンセット

      強靭精密ピンセット

        耐酸性ピンセット(SCC)

        耐酸性ピンセット(SCC)

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

          MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK

            精密耐薬ピンセット

            精密耐薬ピンセット

              精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ

              精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ

                制電ピンセットNK(SCC)

                制電ピンセットNK(SCC)

                  ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                  ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm

                    MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット ウェハー用 耐酸鋼

                      真鍮ピンセット No.222 140 真鍮

                      真鍮ピンセット No.222 140 真鍮

                        MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                        MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS

                          ウェハー用ピンセット

                          ウェハー用ピンセット

                            メーカー IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン IDEAL-TEK アズワン アズワン アズワン IDEAL-TEK
                            通常価格 11,900円 11,900円 5,011円 2,800円 9,299円 6,000円 6,000円 3,180円 5,800円 7,100円 3,510円 12,358円 6,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット ピンセット - ピンセット ピンセット
                            ピンセット特徴 特殊 特殊 精密 特殊 マイスター 精密 精密 特殊 特殊 マイスター - マイスター ウエハー
                            先端部材質 ジルコニアセラミックス - - - - - - - - - - - -
                            材質 ハンドル/SA(耐酸鋼) - - - - ハンドル:SA(耐酸鋼)、先端チップ:PVDF(ポリフッ化ビリニデン) - - <チップ>カーボン - - - PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
                            耐熱温度(℃) 1000 - - - - 150 - - 190(瞬時)、130(常時) - - - 260~300

                            セラミックチップピンセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            静電対策が必要な部品の取り扱い
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            用途に対しての満足度は問題ありません。
                            先端が破損・消耗しても、先端のみ購入・交換できる点がいいですねぇ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            71MZ
                            72MZ
                            73MZ
                            74MZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            先端部長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型式 アズワン型番 内容量

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13530セラミックチップピンセット 71MZ71MZ6-7909-11-

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13530セラミックチップピンセット 72MZ72MZ6-7909-12-

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14035セラミックチップピンセット 73MZ73MZ6-7909-13-

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13540セラミックチップピンセット 74MZ74MZ6-7909-14-

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました