(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

通常単価(税別)
61,457円
税込単価
67,603円

【特長】・パーソナルユース向けのミニサイズです。・フロート式空焚き防止装置付き...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    W175XD230XH185
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 5.5A
  • メーカー品番:
    F-0010D
  • TGKコード:
    0692617207
  • TGK型番:
    0692-61-72-07
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    Rt+5~80
  • 槽内寸法(mm):
    140×121×75H
  • 重量(kg):
    2.4
  • 特長1:
    パーソナルユース向けのミニサイズです。フロート式空焚き防止装置付きです。長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
  • 温度精度(℃):
    ±0.05℃
  • 温度制御:
    白金測温抵抗体PID制御
  • 撹拌方式:
    ジェット噴流式
  • 槽の材質:
    SUS 304
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F-0010D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-0010D

1台

1個

61,457( 67,603円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーソナルユース向けのミニサイズです。
・フロート式空焚き防止装置付きです。
・長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタの型番F-0010Dのページです。
型番F-0010Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

      強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

      強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

          電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

          電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

            Fine 水槽用恒温器 F-003D

            Fine 水槽用恒温器 F-003D

              バスツール BT-100 3100ml

              バスツール BT-100 3100ml

                ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き

                ラコムエース(恒温水槽) 出荷前点検証明書付き

                  電気乾燥庫 DSKシリーズ

                  電気乾燥庫 DSKシリーズ

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                    マイコン制御オイルバス BOシリーズ

                      ウォーターバス BM100・500・510型

                      ウォーターバス BM100・500・510型

                        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン アズワン ヤマト科学 アズワン
                          通常価格 61,457円 11,938円 275,051円 79,790円 25,836円 49,496円 48,000円 96,425円 498,969円 82,449円 41,000円 89,328円
                          通常出荷日 3日目   3日目~   19日目   3日目   8日目~   3日目~   7日目   1日目~   10日目   12日目   7日目   1日目  
                          電源 100V - - 100V - - - 100V - - - -
                          外寸法(mm) W175XD230XH185 - - 92×342×230H±5 - - - - - - - -
                          電源詳細 AC100V 50/60Hz 5.5A - - AC100V 50/60Hz 11A - - - - - - - -
                          メーカー品番 F-0010D - - F-003D - - - - - - - -
                          TGKコード 0692617207 - - 0692617304 - - - - - - - -

                          Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました