(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,604円
税込単価
64,464円

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液など...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    3-7065-03

型番

530.005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530.005

1個

58,604( 64,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
【商品仕様】
・型番:530.005
・容量(mL):0.5~5
・最小可変容量(mL):0.1
・標準取付口径:GL-45
・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
・精度:最大容量設定時<±0.6%
・再現性:最大容量設定時<0.17%(1・2・5mLタイプ)、<0.1%(5・10mLタイプ)
・オートクレーブ可:121℃
・付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、変換アダプター(GL-32・GL-38・GL-40)、分注容量調整つまみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mLの型番530.005のページです。
型番530.005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

      ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

      ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

        アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

        アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

          アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

          アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

            アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

            アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

              キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

              キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL

                メーカー ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 58,604円 78,988円 58,604円 58,604円 78,988円 58,604円 58,604円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                アズワン型番 3-7065-03 3-7065-05 3-7065-02 - - - -

                ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mLのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました