(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

通常価格(税別)
79,062円 ~ 87,598円
税込価格
86,968円 ~ 96,358円

サンドバスとしても使用可能な、デジタル表示・設定のホットプレート。【特長】・プ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    50~250
  • 電源:
    100V
  • 特長1:
    プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
  • 特長2:
    過昇防止など安全装置付きです。
  • 温度設定(℃):
    1単位
  • 温度精度(℃):
    ±5(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
  • 温度調整方式:
    Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度表示:
    1℃単位
  • 使用環境:
    5~35℃ Rh80%以下
  • 使用環境:
    5~35℃ Rh80%以下
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

過昇防止等安全装置付きのプレート温度均一性に優れたホットプレート

Fineホットプレート FHP-380AS/FHP-380AL

プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用が可能。

製品仕様

  • 使用温度範囲:50~250℃
  • 温度調整方式:Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度設定:1℃単位
  • 温度表示:1℃単位
  • 温度精度:±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
  • 使用環境:5~35℃ Rh80%以下
  • 外形寸法:392×305×H165mm
  • 重量:7.0kg
  • 電源:AC100V、50/60Hz、9A
商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
重量(kg)
プレート寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
442X335X165H
AC100V、50/60Hz、12A
FHP-380AL
0692610512
0692-61-05-12
8.3
388X288X25H
1台

1個

87,598( 96,358円 )

3日目

900
392X305X165H
AC100V、50/60Hz、9A
FHP-380AS
0692610511
0692-61-05-11
7
338X238X25H
1台

1個

79,062( 86,968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンドバスとしても使用可能な、デジタル表示・設定のホットプレート。
【特長】
・プレート温度の均一性に優れる加熱機器。
・プレートはサンドバスとして使用可能。
・アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ。
・過昇防止など、安全機構も備えている。
【用途】
・試料の加熱、維持に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

      サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

      サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

        日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

        日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

          Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

          Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

              ホットプレート PC-400D

              ホットプレート PC-400D

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                通常価格 79,062円 79,062円 75,958円 108,297円 76,306円 98,839円 45,795円
                通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   8日目  
                商品タイプ ホットプレート ホットプレート ホットプレート - ホットプレート - ホットプレート
                使用温度範囲(℃) 50~250 50~250 50~250 - (室温+5)~250 - 室温+5~550
                電源 100V 100V 100V - 100V - 100V
                特長1 プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 - 小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。 - -
                特長2 過昇防止など安全装置付きです。 過昇防止など安全装置付きです。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 - プレート温度の均一性に優れております。 - -

                Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380ALのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 温度精度について教えて下さい。
                A
                ±5℃(プレ-ト中央250℃無負荷、室温23℃時) です。

                ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました