(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ工業 ダイヤマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ工業 ダイヤマット

通常価格(税別)
75,309円
税込価格
82,840円

通水性が高く細かい土砂落としに適しており、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4964079011991
ダイヤマット 411-0120グレー
411-0120
7-1031-09

1個

75,309( 82,840円 )

7日目

レッド
4964079012004
ダイヤマット 411-0130 レッド
411-0130
7-1031-05

1個

75,309( 82,840円 )

7日目

ブラウン
4964079012011
ダイヤマット 411-0140ブラウン
411-0140
7-1031-10

1個

75,309( 82,840円 )

7日目

ライトブルー
4964079011977
ダイヤマット411-0150ライトブルー
411-0150
7-1031-01

1個

75,309( 82,840円 )

7日目

ダークグリーン
4964079012042
ダイヤマット4110170ダークグリーン
411-0170
7-1031-03

1個

75,309( 82,840円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通水性が高く細かい土砂落としに適しており、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ工業 ダイヤマット

ミヅシマ工業 ダイヤマット

    ハイペアロン(マットランナー)

    ハイペアロン(マットランナー)

      アズワン ダイヤマット

      アズワン ダイヤマット

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

          東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

          東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

            東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

            東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

              東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

              東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

                  リバーシブルマルチマット

                  リバーシブルマルチマット

                    吸油マット(5枚)

                    吸油マット(5枚)

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                        タイルカーペット

                        タイルカーペット

                          養生クッションマット SCMシリーズ

                          養生クッションマット SCMシリーズ

                            メーカー ミヅシマ工業 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 SK-11 エスコ 東京硝子器械 エスコ SK-11
                            通常価格 75,309円 12,132円 75,309円 13,877円 13,877円 11,162円 11,162円 12,767円 2,096円 9,930円 12,767円 18,000円 1,071円
                            通常出荷日 7日目   6日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   11日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット 通路用マット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット クリーンマット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット クリーンマット カーペット 疲労軽減マット
                            形状 ロールタイプ - ロールタイプ - - - - - - シートタイプ - シートタイプ -
                            厚み(mm) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 1000X10000 - - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 26/巻 - - - - - - - - - - - -

                            ミヅシマ工業 ダイヤマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました