(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:88201
ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)【200~750個入り】 ディスポーザブル テストチューブ

通常単価(税別)
12,572円
税込単価
13,829円

検査室や研究施設で検体の保存や小分け、沈殿などに使用でき、用途によって非滅菌、...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

88201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
寸法(mm)
摘要
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

88201

10
φ16X100
滅菌
88201
0198196422
0198-19-64-22
1箱(1000本)

1パック

200個入り

12,572( 13,829円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

検査室や研究施設で検体の保存や小分け、沈殿などに使用でき、用途によって非滅菌、個別包装/マルチ放送の滅菌が選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)の型番88201のページです。
型番88201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)

ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)

    ディスポーザブル テストチューブ(東京硝子器械)

    ディスポーザブル テストチューブ(東京硝子器械)

      ミラクルパック

      ミラクルパック

        メーカー Kartell S.p.A. 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 12,572円 12,572円 25,217円
        通常出荷日 3日目   3日目   8日目~  
        商品タイプ クライオバイアル・チューブ クライオバイアル・チューブ -
        材質 その他樹脂 その他樹脂 -
        材質詳細 ポリスチレン - -
        特長1 用途により、非滅菌、個別包装/マルチ包装の滅菌が選べます。 - -

        ディスポーザブル テストチューブ(Kartell S.p.A.)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        88202
        88205
        88210
        88212
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        寸法
        (mm)
        摘要 メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

        46,872円

        ( 51,559円 )

        750個入り

        1パック -

        3日目

        10φ16X100 個装滅菌 8820201981964230198-19-64-231箱(750本)

        36,653円

        ( 40,318円 )

        750個入り

        1パック -

        3日目

        15φ16X120 非滅菌 8820501981964240198-19-64-241箱(750本)

        30,842円

        ( 33,926円 )

        500個入り

        1パック -

        3日目

        20φ16X150 非滅菌 8821001981964260198-19-64-261箱(500本)

        40,012円

        ( 44,013円 )

        500個入り

        1パック -

        3日目

        20φ16X150 個装滅菌 8821201981964270198-19-64-271箱(500本)

        クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました