(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ほうきHGブルロンTF-32 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ほうきHGブルロンTF-32 青

通常単価(税別)
3,981円
税込単価
4,379円

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のほうきです。・・金具部分は...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0644-55-81-01

型番

BR-514-032U-MB-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-514-032U-MB-BL

4個

3,981( 4,379円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のほうきです。
・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
・・毛はPBT毛を使っており、耐久性が高く抜けにくくなっています。
・・万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です。
・・ほうきに合わせてスペアも5色取り揃えています。
【商品仕様】
・品名:ほうき 本体
・種類:HGブルロンTF-32 青
・品番:BR514-032U-MB
・幅×全長(mm):約340×1360
・毛の長さ(mm):約40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ほうきHGブルロンTF-32 青の型番BR-514-032U-MB-BLのページです。
型番BR-514-032U-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ほうきHGブルロンTF-32 青

ほうきHGブルロンTF-32 青

    ほうきHGブルロンTF-32 白

    ほうきHGブルロンTF-32 白

      ほうきHGブルロンTF-32 緑 東京硝子器械

      ほうきHGブルロンTF-32 緑 東京硝子器械

        ほうきHGブルロンTF-32 黄

        ほうきHGブルロンTF-32 黄

          ほうきHGブルロンTF-32 赤 東京硝子器械

          ほうきHGブルロンTF-32 赤 東京硝子器械

            ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

            ほうきHGブルボン ほうき本体/スペア

              ほうきHGブルロンTF-32 緑 TGK

              ほうきHGブルロンTF-32 緑 TGK

                ほうきHGブルロンTF-45 赤

                ほうきHGブルロンTF-45 赤

                  ほうきHGブルロンTF-45 緑

                  ほうきHGブルロンTF-45 緑

                    TF-32用スペア 白 TGK

                    TF-32用スペア 白 TGK

                      スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

                      スペアラーグ MO571-8-300X-MB 緑

                        モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

                        モップHGフリーハンドルEX/スペアラーグ

                          モップHGフリーハンドルEX 青

                          モップHGフリーハンドルEX 青

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 3,981円 3,981円 3,981円 3,981円 3,981円 1,837円 3,981円 4,594円 4,594円 1,837円 2,246円 2,143円 3,981円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目  
                            TGK型番 0644-55-81-01 0644-55-81-03 0644-55-81-02 0644-55-81-04 0644-55-81-05 - - 0644-55-81-15 - - - - 0644-55-81-41

                            ほうきHGブルロンTF-32 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました