(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・FK700 インナーキャップ。・取扱いが簡単で、衛生的な使い捨てタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 色:
  • サイズ:
    フリー
  • 色詳細:
    乳白色
  • メーカー型式:
    GS1603
  • アズワン型番:
    61-6870-49
  • 材質:
    ポリエステル
  • 詳細仕様:
    簡易ヘルメット
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS1603

1個

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FK700 インナーキャップ。
・取扱いが簡単で、衛生的な使い捨てタイプの帽子です。
・表面のエンボス加工により耐久性に富みます。
・ゴムひも部分を熱溶着で製造している為、糸くず・端切れ等異物混入の心配がありません。
・GS1603 インナーヘルメット。
・クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
・ウェアの内側に装着しますので、落下することがありません。
・軽量型です。
・調整はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603の型番GS1603のページです。
型番GS1603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

    クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

    クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

      フード(ブラストン)

      フード(ブラストン)

        ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

        ゴールドウイン キャップ PA1401 ホワイト L/M 【10個入り】

          フード(超導電性加工糸使用)

          フード(超導電性加工糸使用)

            メーカー シグマ光機 アズワン アズワン ゴールドウイン ブラストン
            通常価格 500円 500円 2,268円 8,355円 2,268円
            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
            商品タイプ キャップ - フード - フード
            仕様 つば付き - つば無し - つば無し
            - - - -
            サイズ フリー - - - -
            色詳細 乳白色 - - - -

            シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました