(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌ワイパー HSII100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌ワイパー HSII100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,031円
税込単価
19,834円

無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しており、表面はソフトで、傷のつきやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    セルロース
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ(in):
    12X12
  • メーカー商品名:
    滅菌ワイパー TX3210 100枚入
  • メーカー型番:
    TX3210
  • アズワン型番:
    1-7694-01
  • 詳細材質:
    セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
  • 仕様詳細:
    γ線滅菌済/クリーンパック(二重包装)済
  • 特長:
    無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
  • 特長2:
    吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。
  • 特長3:
    表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
  • 内容量:
    1ケース(20枚×5パック)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX3210

1ケース(20枚×5パック)

1パック

100個入り

18,031( 19,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しており、表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌ワイパー HSII100枚入の型番TX3210のページです。
型番TX3210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌ワイパー HSII100枚入

滅菌ワイパー HSII100枚入

    滅菌ワイパー クリーンパック

    滅菌ワイパー クリーンパック

      アズワン 滅菌ワイパー HSII

      アズワン 滅菌ワイパー HSII

        アズワン 滅菌ワイパー

        アズワン 滅菌ワイパー

          テクニクルー(テックスワイプ)

          テクニクルー(テックスワイプ)

            ベンコット(R) スーパーCN

            ベンコット(R) スーパーCN

              ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

              ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

                トレシー MCクロス(東レ)

                トレシー MCクロス(東レ)

                  ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

                  ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

                    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

                    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

                      高吸収ワイパー Vertex(TM)

                      高吸収ワイパー Vertex(TM)

                        クリーンニット”

                        クリーンニット”

                          テクニクルー(γ線滅菌済)

                          テクニクルー(γ線滅菌済)

                            メーカー テックスワイプ テックスワイプ アズワン アズワン テックスワイプ アズワン 東京硝子器械 東レ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 橋本クロス テックスワイプ
                            通常価格 18,031円 18,865円 18,031円 18,865円 6,400円 25,400円 3,500円 5,310円 3,500円 2,300円 19,350円 5,826円 7,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - - - - - ワイパー - ワイパー
                            材質 セルロース ポリエステル セルロース ポリエステル ポリエステル - - - - - ポリエステル - ポリエステル
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - ホワイト
                            サイズ(in) 12X12 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 滅菌ワイパー TX3210 100枚入 - - - - - - - - - - - -

                            滅菌ワイパー HSII100枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました