(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【商品仕様】・容量(mL):20・サイズ(外径):27.5×55×(口内径)1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 容量(mL):
    20
  • ネジ口規格:
    GL-20
  • メーカー商品名:
    コレクションバイアル
  • 型番:
    1890CV20
  • 外径X高さ(mm):
    27.5×55
  • 口内径(mm):
    17.4
  • アズワン型番:
    61-9720-14
  • 内容量:
    1箱(50本入)

型番

1890CV20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1890CV20

1箱(50本入)

1個

9,500( 10,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):20
・サイズ(外径):27.5×55×(口内径)17.4mm
・キャップ:9995CAP24
・入数:50本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本の型番1890CV20のページです。
型番1890CV20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

    広口サンプル瓶 M-70

    広口サンプル瓶 M-70

      NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-50 50入

      NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-50 50入

        メーカー AGCテクノグラス ケニス 三商
        通常価格 9,500円 2,300円 19,900円
        通常出荷日 1日目   4日目   2日目  
        商品タイプ バイアル瓶 サンプル管瓶 バイアル瓶
        容量(mL) 20 70 50
        ネジ口規格 GL-20 - -
        メーカー商品名 コレクションバイアル - -
        型番 1890CV20 - -

        コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました