(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンエア供給装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンエア供給装置

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 203,853円
税込価格
6,600円 ~ 224,238円

【特長】・キャスター付で、移動・設置が容易です。使用する場所へ手軽に持っていく...

詳細情報を確認する

  • 風量([[M3]]/min):
    3.6
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 特長:
    クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。
  • 脚注:
    より詳しい仕様についてはJUS-TISをご参照ください。
  • 集塵効率(μm):
    0.3粒子を99.97%以上
  • 電源詳細(50/60Hz):
    AC100V 50/60Hz 120W コード長2m(2Pプラグ)
  • フィルター:
    HEPAフィルター・プレフィルター・活性炭ガスフィルター(別売)
  • 風速(m/s):
    13
  • 適合ダクト:
    φ75
  • 騒音値(dB):
    65dBA(設計)
  • HEPAフィルターサイズ(mm):
    250X250X68

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
電源
その他
メーカー商品名
メーカー型式
仕様
アズワン型番
重量(g)
特長2
特長3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連商品
-
-
-
-
オプション
クリーンエア供給装置KSC-CA3-HP
KSC-CA3-HP
交換用HEPAフィルター
1-1932-12
-
ダクト接続のため吹き込み先の装置に直接振動を伝えにくくなっています。キャスター付きで移動・設置が容易です。
オプションでガスフィルター(有機ガス用)の取り付けが可能です。

1個

33,232( 36,555円 )

1日目

関連商品
-
-
-
-
オプション
エア供給装置 KSC-CA3-PF
KSC-CA3-PF
交換用プレフィルター
1-1932-11
-
ダクト接続のため吹き込み先の装置に直接振動を伝えにくくなっています。キャスター付きで移動・設置が容易です。
オプションでガスフィルター(有機ガス用)の取り付けが可能です。

1個

6,000( 6,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で、移動・設置が容易です。使用する場所へ手軽に持っていくことができます
・筐体はステンレスを使用しています。錆に強く、発塵がありません
・循環用ダクト板、差圧計、活性炭フィルタなど便利なオプションを取り揃えております
【用途】
・試験空間にクリーンエアを吹き込みたい時に便利です
・半導体検査装置、洗浄装置など、クリーン度が求められる機械装置に便利です
・レーザーマーカー使用時などにワークの中をクリーンに保つことができます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンエア供給装置

クリーンエア供給装置

    クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

    クリーンエア供給装置 KSCシリーズ

      陰圧ブース CL-905

      陰圧ブース CL-905

        簡易クリーンブース(日本無機)

        簡易クリーンブース(日本無機)

          クリーンルーム用防塵ブース

          クリーンルーム用防塵ブース

            簡易クリーンブース PBF1515

            簡易クリーンブース PBF1515

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

              オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

                【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                【壁設置工事不要】オプションシャワーブース

                  ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

                  ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

                    AD3-02クリーンシステム

                    AD3-02クリーンシステム

                      排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

                      排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

                        メーカー コトヒラ工業 アズワン ホーザン アズワン アズワン 日本無機 コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 6,000円 6,000円 615,150円 513,170円 64,291円 505,924円 206,701円 206,701円 99,960円 29,450円 2,000円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   7日目   1日目   7日目   26日目   26日目   1日目   1日目   1日目  
                        風量([[M3]]/min) 3.6 - - - - - - - - - -
                        材質 ステンレス(SUS430) - - - - - フレーム:アルミニウム - - - -
                        特長 クリーンベンチ等クリーン度が求められる装置に接続し、高風速のクリーンエアーを吹き込みます。 - - - - - - - - - -
                        脚注 より詳しい仕様についてはJUS-TISをご参照ください。 - - - - - - - - - -
                        集塵効率(μm) 0.3粒子を99.97%以上 - - - - - - - - - -

                        クリーンエア供給装置のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました