(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,600円 ~ 3,000円
税込価格
2,860円 ~ 3,300円

基材として非常に柔軟で、かつ耐久性に優れたアクリルフォームを使用することで、接...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ホワイト
  • 基材詳細:
    アクリルフォーム(ハイソフトタイプ)
  • 特長:
    柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応します。耐久性・耐熱性・接着力に優れています。
  • 脚注:
    1巻あたりの価格です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

強接着両面テープの特長

強接着両面テープの外観

強接着両面テープの外観

両面・片面・カッター : 両面接着
基材 : アクリルフォーム
粘着剤 : アクリル系
テープ幅 : 20mm
テープ長さ : 20m

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
商品コード
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
59N/25mm
1-1579-01
強接着両面テープ H9004
H9004

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

0.8
80N/25mm
1-1579-02
強接着両面テープ H9008
H9008

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

1.2
94N/25mm
1-1579-03
強接着両面テープ H9012
H9012

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基材として非常に柔軟で、かつ耐久性に優れたアクリルフォームを使用することで、接着強度、耐熱性、耐久性において高いパフォーマンスを実現した両面接着テープです。
【特長】
・柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応
・非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております
・非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します
【用途】
・家電 / OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着
・銘板、サインプレート、住設部品の固定
・自動車外装部品の固定
・金属・プラスチック表示板の固定

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

    強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

    強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

      超強力両面テープ 金属・一般材料用

      超強力両面テープ 金属・一般材料用

        No.7221 再剥離用 両面テープ

        No.7221 再剥離用 両面テープ

          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

          初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

            No.5567 発泡体両面テープ

            No.5567 発泡体両面テープ

              No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

              No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

                多用途厚手両面テープ

                多用途厚手両面テープ

                  発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                  発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                      No.500 一般用両面接着テープ

                      No.500 一般用両面接着テープ

                        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                          熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                          熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ

                            メーカー 日東電工 アズワン ミスミ 寺岡製作所 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 nitoms 共同技研化学 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 2,600円 2,600円 1,967円 653円 23,204円 890円 219円 644円 1,219円 784円 220円 2,630円 2,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 20 20 - - 50 - - - 20 - - - 0.2
                            テープ長さ(m) 20 20 10 - 50 10 - 15 - - - 50 0.3
                            基材 アクリル アクリル 発泡体 不織布 不織布 発泡体 不織布 - 発泡体 アクリル 不織布 不織布 アクリル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ホワイト グリーン ホワイト

                            強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました