(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 小型・軽量スターラー FS-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 小型・軽量スターラー FS-05

通常単価(税別)
22,336円
税込単価
24,570円

電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    50~1500
  • 電源(V):
    100
  • 攪拌容量:
    50~2000mL
  • プレート寸法(mm):
    80X135
  • 外形寸法(mm):
    83X151X64H
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.2A
  • メーカー品番:
    FS-05
  • TGKコード:
    0692631001
  • TGK型番:
    0692-63-10-01
  • 重量(g):
    850
  • 特長1:
    電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属品:
    撹拌子:25mm1個
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-05

1台

1個

22,336( 24,570円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子制御方式のDCモーターを使用。安定した低速回転・小型・軽量のベストセラー。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 小型・軽量スターラー FS-05の型番FS-05のページです。
型番FS-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 小型・軽量スターラー FS-05

Fine 小型・軽量スターラー FS-05

    Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

    Fine スターラー FS-05(回転数 50~1500rpm)

      Fine スターラー 中型用

      Fine スターラー 中型用

        Fine スターラー F-301N

        Fine スターラー F-301N

          Fine スターラー くまとり形 F-101N

          Fine スターラー くまとり形 F-101N

            汎用スターラー SW-10

            汎用スターラー SW-10

              Fine 多連式ミニスターラー F-612

              Fine 多連式ミニスターラー F-612

                Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                  電磁コイル式マグネットスターラー

                  電磁コイル式マグネットスターラー

                    マグネスター おにぎりくん

                    マグネスター おにぎりくん

                      Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                      Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                        IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                        IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 デジタル

                          デジタル式撹拌器

                          デジタル式撹拌器

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 柴田科学 東京硝子器械 三商 ケニス
                            通常価格 22,336円 22,336円 43,527円 24,136円 22,527円 22,000円 109,902円 24,136円 50,535円 12,000円 43,527円 158,000円 181,917円
                            通常出荷日 6日目   2日目   6日目   2日目   6日目   7日目   3日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   9日目~  
                            商品タイプ スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー - スターラー スターラー スターラー スターラー スターラー - 撹拌機
                            回転数(rpm) 50~1500 50~1500 70~1400 100~1500 30~1800 - 100~1500 100~1500 15~1500 150~1500 70~1400 - -
                            電源(V) 100 100 100 100 100 - 100 100 AC100~240 100 100 - AC100~240(50/60Hz)
                            攪拌容量 50~2000mL 50~2000mL 50ml~5l 100ml~3l 50ml~3l - 5~100mlX12 100ml~3l - - 50ml~5l - -
                            プレート寸法(mm) 80X135 80X135 190X180 - - - - - - - 190X180 - -

                            Fine 小型・軽量スターラー FS-05のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました