(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鎖 I/G/H

鎖 I/G/H

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
380円 ~ 680円
税込価格
418円 ~ 748円

標準サイズ・(BL)=破断荷重・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    関連商品
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 仕様1:
    ・標準サイズ・(BL)=破断荷重・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。・材質:鉄クロームメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
  • ※1巻あたり最長30mとなります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

308070【特長】
・標準サイズ
・(BL)=破断荷重
・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。
【商品仕様】
・材質:鉄クロームメッキ
・サイズ:(A)8.5mm・(B)3mm(標準サイズ)1.8mmφ(線径)
・重量:64g(1mあたり)
・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。
・クサリI
308050【特長】
・標準サイズ
・(BL)=破断荷重
・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。
【商品仕様】
・材質:鉄クロームメッキ
・サイズ:(A)12mm・(B)5mm(標準サイズ)3mmφ(線径)
・重量:206g(1mあたり)
・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。
・クサリG
308060【特長】
・標準サイズ
・(BL)=破断荷重
・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。
【商品仕様】
・材質:鉄クロームメッキ
・サイズ:(A)8.9mm・(B)3.4mm(標準サイズ)2mmφ(線径)
・重量:82g(1mあたり)
・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。
・クサリH
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(丸)(φ)
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
12
・サイズ:(A)12mm・(B)5mm(標準サイズ)3mmφ(線径)・重量:206g(1mあたり)・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。・クサリG

2個

680( 748円 )

4日目

2
3.4
8.9
・サイズ:(A)8.9mm・(B)3.4mm(標準サイズ)2mmφ(線径)・重量:82g(1mあたり)・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。・クサリH

2個

389( 428円 )

4日目

1.8
3
8.5
・サイズ:(A)8.5mm・(B)3mm(標準サイズ)1.8mmφ(線径)・重量:64g(1mあたり)・※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
・※1巻あたり最長30mとなります。・クサリI

2個

380( 418円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

標準サイズ・(BL)=破断荷重・安全荷重は約3分の1。
安全荷重は静止状態での荷重です。
材質:鉄クロームメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
  • ※1巻あたり最長30mとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鎖 I/G/H

鎖 I/G/H

    ボールチェーン(玉鎖)

    ボールチェーン(玉鎖)

      メーカー 日本緑十字社 アズワン
      通常価格 380円 22,500円
      通常出荷日 4日目   8日目  
      使用形体 吊るす 吊るす
      形状 関連商品 関連商品
      粘着・テープ 無し 無し
      仕様1 ・標準サイズ・(BL)=破断荷重・安全荷重は約3分の1。安全荷重は静止状態での荷重です。使用方法により異なります。・材質:鉄クロームメッキ -

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト