(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,284円  特別価格 
税込価格
14,612円  特別価格 

高強度ポリエチレンで編み上げ、特殊ポリウレタンをコーティングした耐切創レベル2...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • タイプ:
    550
  • 耐切創レベル:
    2(EN388)
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ポリエチレン、ポリウレタン、その他
  • 内容量:
    10双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減。
  • 手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える長繊維を採用。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
  • 超高強度ポリエチレン糸を使用し、耐切創性と安全性を高めたフルコート・ロングタイプ。
  • 手のひら、手の甲全体を特殊ポリウレタンでコーティング。
  • 低発塵性繊維を使用し、手袋からのケバ立ちや発塵を抑える。
  • 洗濯による繰り返し使用が可能。
  • クリーンルーム、精密機械作業などに最適。
  • 耐切創レベル2(EN388)。

※作業内容によっては、強度が満たない場合があるので、事前に十分確認の上、使用する。

品目ケミスターフルコート
型式550
サイズS
全長(mm)250
仕様樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ポリエチレン、ポリウレタン、その他
品目ケミスターフルコート
型式550
サイズM
全長(mm)260
仕様樹脂部材質:ポリウレタン
繊維部材質:ポリエチレン、ポリウレタン、その他
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
0404237517
26
10双

1パック

10個入り

13,284円

11,999

( 13,199円 )

4日目

S
0404237516
25
10双

1パック

10個入り

13,284円

11,999

( 13,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度ポリエチレンで編み上げ、特殊ポリウレタンをコーティングした耐切創レベル2のフルコート手袋。
【特長】
・超高強度ポリエチレン糸を採用。
・コーティング部分の樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすい。
・手首部分の露出を防ぐロングタイプ。
・耐切創手袋低発塵タイプ。
【用途】
・精密機械工業・切創事故防止に。
・ガラス・建材関連業など。
・自動車関連業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

    耐切創手袋シリーズ KV660

    耐切創手袋シリーズ KV660

      シュレガード パームコート

      シュレガード パームコート

        耐切創アラミド手袋(厚手)

        耐切創アラミド手袋(厚手)

          ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

          ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

            耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

            耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

              耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 ケブラー

                東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

                東和コーポ 耐切創手袋(メジャーローブケブラー)

                  耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                  耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                    ケミスターフィンガー Lサイズ

                    ケミスターフィンガー Lサイズ

                      DURACoil(デュラコイル)546X

                      DURACoil(デュラコイル)546X

                        ケミスターパーム手袋 540

                        ケミスターパーム手袋 540

                          アラミド手袋(7ゲージ)

                          アラミド手袋(7ゲージ)

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 アズワン コクゴ 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 東和コーポレーション 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山
                            通常価格 13,284円 1,652円 810円 670円 1,396円 1,516円 1,293円 1,121円 2,001円 1,370円 1,263円 1,926円 1,088円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め - アラミド - 塩化ビニール その他 すべり止め ニトリルゴム - インナータイプ ポリウレタン アラミド
                            仕様 ロング ロング - - 手の平コート ロング - 背抜き 手の平コート - ロング - 手の平コート
                            タイプ 550 - - - - - - - - - 左右兼用 540 -
                            耐切創レベル 2(EN388) 3(EN388) - - - - - - - - - 2(EN388) -

                            ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました