(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近赤外対物レンズ PALシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAL-50-NIR-HR-LC00
近赤外対物レンズ PALシリーズ PAL-50-NIR-HR-LC00

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
200,000円 ~ 550,000円
税込価格
220,000円 ~ 605,000円

フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工...

詳細情報を確認する

  • レーザ耐力:
    0.2J/cm2 波長1064nm

(i)ご注意

  • 倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用の場合、倍率が異なる場合があります。実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。
  • 対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。
  • 対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛沫によって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてください。
  • 100fs以下のフェムト秒レーザビームを入射させた場合、パルス幅が広がる可能性があります。
  • PAL-20-NIR-HR-LC00、PAL-50-NIR-HR-LC00は付属の保護ガラスの厚さを考慮して設計されています。保護ガラスを外して使用すると、仕様どおりの性能が得られません。

型番

PAL-50-NIR-HR-LC00 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
質量(g)
倍率
NA
作動距離 WD
分解能
焦点深度
瞳径
カメラ視野 (1/2型)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PAL-50-NIR-HR-LC00

4
480
50倍
0.67
10mm
0.4μm
±0.6μm
φ5.4mm
0.10×0.13mm
61-6998-05

1個

550,000( 605,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。
【特長】
・可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
・作動距離(WD)が長く、像面湾曲が補正されていて、視野周辺部まで自然な観察像が得られます。
・同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正の対物レンズです。
・赤外光の観察用としてもお使いいただけます。
・PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00は保護ガラスユニット(ガラス厚1.8mm)が付属しています。
・レーザ加工によって飛散する飛まつから、対物レンズを保護することができます。
・保護ガラスユニットの保護ガラスは交換することが可能です。
・各種の対物レンズは可視光(532nm)においてもパルスレーザで使用できます。
・各レンズとも波長532nmのレーザ耐力(参考値)は0.1J/cm^2です(ただし、レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)。

(i)ご注意

  • 倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用の場合、倍率が異なる場合があります。実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。
  • 対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。
  • 対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛沫によって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてください。
  • 100fs以下のフェムト秒レーザビームを入射させた場合、パルス幅が広がる可能性があります。
  • PAL-20-NIR-HR-LC00、PAL-50-NIR-HR-LC00は付属の保護ガラスの厚さを考慮して設計されています。保護ガラスを外して使用すると、仕様どおりの性能が得られません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近赤外対物レンズ PALシリーズ

近赤外対物レンズ PALシリーズ

    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

    アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

      3波長対物レンズ PFLシリーズ

      3波長対物レンズ PFLシリーズ

        長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

        長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

          YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

          YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ

            可視アクロマティック集光レンズ

            可視アクロマティック集光レンズ

              シグマ光機 紫外集光レンズ

              シグマ光機 紫外集光レンズ

                シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                シグマ光機 紫外アクロマティック集光レンズ

                  アズワン 紫外集光レンズ

                  アズワン 紫外集光レンズ

                    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                      アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                      アズワン 紫外アクロマティック集光レンズ

                        アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                        アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

                          球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                          球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

                            メーカー シグマ光機 アズワン アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機
                            通常価格 200,000円 200,000円 950,000円 42,337円 78,400円 63,700円 58,800円 96,040円 59,700円 89,550円 97,510円 88,200円 10,300円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   19日目   15日目   15日目   19日目   15日目   15日目~  
                            レーザ耐力 0.2J/cm2 波長1064nm - - - - - - - - - - - -

                            近赤外対物レンズ PALシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PALシリーズのCADデータはありますか?
                            A
                            PALシリーズのCADデータはメーカーサイトの製品ページで提供されています。詳細はメーカーサイトの製品ページでご確認ください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました