(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落下ストッパーM

型番:LH-912M15P
落下ストッパーM カグテントウボウシヨウカナグ

通常単価(税別)
2,755円
税込単価
3,031円

【特長】・多様なオープン棚やキャビネットに使用可能です。・ベルトはマグネット付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    耐震度:震度6強相当
  • 対象物重量:
    100kg/本
  • 材質:
    取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系
  • 付属品:
    アルコールパッド
  • ベルト幅(mm):
    25

型番

LH-912M15P 解除

Loading...

LH-912M15P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
対応寸法(mm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-912M15P

落下ストッパーMLH-912M15P
LH-912M15P
間口1500
2-9551-03

1個

2,755( 3,031円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様なオープン棚やキャビネットに使用可能です。
・ベルトはマグネット付き接着金具で支柱にワンタッチ装着ができ、内蔵したバネがベルトのたるみを防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

落下ストッパーMの型番LH-912M15Pのページです。
型番LH-912M15Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落下ストッパーM

落下ストッパーM

    台車ストッパー

    台車ストッパー

      落下ストッパーA

      落下ストッパーA

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

        落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

          落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

          落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

            ラック用脚バンド

            ラック用脚バンド

              落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

              落下ストッパーM LH-912MPシリーズ

                リンテック21 リンクワイヤーストッパー

                リンテック21 リンクワイヤーストッパー

                  ドロップストッパー

                  ドロップストッパー

                    アズワン リンクワイヤーストッパー

                    アズワン リンクワイヤーストッパー

                      アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                      アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                        キャビネットホルダー LH-801GLP

                        キャビネットホルダー LH-801GLP

                          キャスターフレームホルダー

                          キャスターフレームホルダー

                            メーカー リンテック21 リンテック21 リンテック21 アズワン リンテック21 エスコ アズワン リンテック21 リンテック21 アズワン アズワン アズワン リンテック21
                            通常価格 2,702円 6,500円 2,630円 2,630円 1,650円 720円 2,879円 6,304円 10,925円 6,650円 4,503円 3,923円 2,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 その他 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
                            グレー グレー グレー グレー グレー その他 グレー グレー グレー グレー グレー クリーム色(不透明) グレー
                            仕様 耐震度:震度6強相当 - L型支柱・C型支柱対応(ピッチ:50mm幅) - 耐震度:震度6強相当 - - - - - - - -
                            対象物重量 100kg/本 - - - 100kg/本 - - 300kg - - - - 150kg/本
                            材質 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系 ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系 - ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール) - - - パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール - - - -

                            落下ストッパーMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-912M12P
                            LH-912M18P
                            LH-912M21P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー商品名 メーカー型番 対応寸法
                            (mm)
                            アズワン型番

                            2,702円

                            ( 2,972円 )
                            1個 -

                            15日目

                            落下ストッパーMLH-912M12PLH-912M12P間口12002-9551-02

                            2,809円

                            ( 3,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            落下ストッパーMLH-912M18PLH-912M18P間口18002-9551-04

                            2,863円

                            ( 3,149円 )
                            1個 -

                            12日目

                            落下ストッパーMLH-912M21PLH-912M21P間口21002-9551-05

                            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました