(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低散乱平行平面基板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSCFSP-30C05-10-1
低散乱平行平面基板 WSCFSP-30C05-10-1 キバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,000円
税込単価
68,200円

【特長】・平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以...

詳細情報を確認する

  • 面精度:
    λ/10

型番

WSCFSP-30C05-10-1 解除

Loading...

商品情報を表示

WSCFSP-30C05-10-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(φmm)
材質
厚さ(mm)
タイプ
平行度
ウェッジ角度
スクラッチ-ディグ
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSCFSP-30C05-10-1

30
CaF2
5
ウェッジ
-
1°±5′
20−10
61-6938-15

1個

62,000( 68,200円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以下にしました。
・基板の散乱の影響が気になる高出力レーザ用ミラーやX線用のミラーの基板として使用できます。
・ウェッジタイプはビームスプリッターなどの裏面反射の影響が気になる場合に使用します。
・CaF2( フッ化カルシウム)、MgF2(フッ化マグネシウム)は紫外域及び赤外域で高い透過性があります。
・表面粗さ(ミクロな凸凹)と同時に面精度(面全体の平坦さ)も高く加工されている理想に近い基板です。
・※低散乱基板の両面ともコーティングされていません。
・※ガラス表面には2.5%~4%の反射があります。
・※ウェッジタイプを透過で使用した場合、ビームが0.5度程度傾斜します。
・※CaF2は表面に傷がつきやすく、紙で拭くことはできません。
・※ゴミや埃はエアーブロアーを使って取り除いてください。
・※CaF2やMgF2は高湿の環境下で長時間放置すると、表面が荒れてきます。
・※使用しない場合はオートドライなどの湿度が少ない環境で保管ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低散乱平行平面基板の型番WSCFSP-30C05-10-1のページです。
型番WSCFSP-30C05-10-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低散乱平行平面基板

低散乱平行平面基板

    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

      赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

      赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

        赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

        赤外用窓板(シリコン) OPSIシリーズ

          シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

          シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

            ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

            ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)通信用LDを使った偏光実験に使用

              極薄アクリルシート

              極薄アクリルシート

                アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

                アズワン 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

                  シグマ光機 紫外集光レンズ

                  シグマ光機 紫外集光レンズ

                    平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

                    平行平面基板(ガラス製) OPB-6シリーズ

                      赤外用窓板(ゲルマニウム) OPGE-Pシリーズ

                      赤外用窓板(ゲルマニウム) OPGE-Pシリーズ

                        メーカー シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機
                        通常価格 24,500円 13,000円 81,000円 15,000円 6,000円 95,000円 7,250円 6,000円 58,800円 12,550円 26,460円
                        通常出荷日 15日目~   15日目~   26日目   15日目   19日目~   15日目   1日目~   15日目~   15日目   15日目~   26日目~  
                        面精度 λ/10 - - - - - - - - - -

                        低散乱平行平面基板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        OPMFSP-30C05-10-5
                        OPSQSP-25.4C05-10-5
                        OPSQSP-30C03-10-5
                        WSMFSP-30C05-10-1
                        WSSQSP-30C05-10-1
                        WSSQSP-50C08-10-1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外径
                        (φmm)
                        材質 厚さ
                        (mm)
                        タイプ 平行度 ウェッジ角度 スクラッチ-ディグ アズワン型番

                        78,400円

                        ( 86,240円 )
                        1個 -

                        15日目

                        30MgF25平行平面<5″-20−1061-6938-12

                        24,500円

                        ( 26,950円 )
                        1個 -

                        15日目

                        25.4合成石英5平行平面<5″-10−561-6938-05

                        27,440円

                        ( 30,184円 )
                        1個 -

                        15日目

                        30合成石英3平行平面<5″-10−561-6938-06

                        90,160円

                        ( 99,176円 )
                        1個 -

                        15日目

                        30MgF25ウェッジ-1°±5′20−1061-6938-16

                        39,200円

                        ( 43,120円 )
                        1個 -

                        15日目

                        30合成石英5ウェッジ-1°±5′10−561-6938-13

                        87,000円

                        ( 95,700円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        50合成石英8ウェッジ-1°±5′10−561-6938-14

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました