(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,413円
税込単価
64,254円

【特長】・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    3-7045-01

型番

MX-RD-E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX-RD-E

1個

58,413( 64,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
【商品仕様】
・型番:MX-RD-E
・仕様:0~80rpm
・適用機種:本体
・モーター:ブラシモーター
・表示:目盛(アナログ)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:20W
・サイズ:300×220×310mm
・防水:IP21
・付属ホルダー:1.5mLマイクロチューブ用×1 15mL・50mL遠沈管用各1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mmの型番MX-RD-Eのページです。
型番MX-RD-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E

      アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

      アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

        三商 小型遠心機 SCG10K

        三商 小型遠心機 SCG10K

          卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

          卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

            チューブローテーター MXシリーズ

            チューブローテーター MXシリーズ

              アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01

              アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01

                アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424

                アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424

                  小型高速遠心機MF-12000

                  小型高速遠心機MF-12000

                    小型遠心機 Mini-7K

                    小型遠心機 Mini-7K

                      メーカー DLAB DLAB アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン DLAB アズワン 三商
                      通常価格 58,413円 58,413円 58,413円 46,709円 75,227円 58,413円 217,175円 217,175円 39,443円 36,000円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目  
                      アズワン型番 3-7045-01 3-7045-02 - - - - - - - -

                      チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました